(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェストルームスシェード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェストルームスシェード

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,670円 ~ 5,244円  特別価格 
税込価格
4,037円 ~ 5,768円  特別価格 

【特長】・傷がつきにくい、マットな全面パネルです。・工具なしで、簡単に組み立て...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    340
  • 奥行(mm):
    420
  • 材質:
    プラスチック
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ:
    260×362×165
  • 容量(L):
    1段あたり:15.5
  • 引出し内寸(mm)奥行:
    362
  • 引出し内寸(mm)間口:
    260
  • 引出し内寸(mm)高さ:
    165

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
引出し色
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
680
ブラウン
4990127217404
2840.0
115-0887
ブラウン
3

4個

3,670円

3,425

( 3,768円 )

1日目

680
ホワイト
4990127217381
2840.0
115-0888
ホワイト
3

4個

3,670円

3,425

( 3,768円 )

1日目

875
ブラウン
4990127217459
3640.0
115-0889
ブラウン
4

4個

4,598円

4,023

( 4,425円 )

1日目

875
ホワイト
4990127217442
3640.0
115-0890
ホワイト
4

4個

4,598円

4,023

( 4,425円 )

1日目

1070
ブラウン
4990127217411
4430.0
115-0891
ブラウン
5

4個

5,244円

4,916

( 5,408円 )

2日目

1070
ホワイト
4990127217398
4430.0
115-0892
ホワイト
5

4個

5,244円

4,916

( 5,408円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷がつきにくい、マットな全面パネルです。
・工具なしで、簡単に組み立てができます。
・スルッと引き出せてスキッとしまる引き出しです。
【材質】
・ポリプロピレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェストルームスシェード

チェストルームスシェード

    卓上ツールケース

    卓上ツールケース

      卓上ツールケース(ワイド型)

      卓上ツールケース(ワイド型)

        ウッドトップチェスト

        ウッドトップチェスト

          スーパークリアチェスト

          スーパークリアチェスト

            TENMA PRXルームケース5403 3段 ブラウン

            TENMA PRXルームケース5403 3段 ブラウン

              引出し式収納ケース(3~5段)

              引出し式収納ケース(3~5段)

                フロンテミニ

                フロンテミニ

                  TENMA フィッツプラス イージー FE7504

                  TENMA フィッツプラス イージー FE7504

                    IRIS チェスト 031 ホワイト/クリア

                    IRIS チェスト 031 ホワイト/クリア

                      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

                      TENMA フィッツプラス イージー FE7505

                        チェスト 木製天板ストッカー

                        チェスト 木製天板ストッカー

                          TENMA フィッツプラスイージー FE6504

                          TENMA フィッツプラスイージー FE6504

                            メーカー サンカ(SANKA) トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬 エスコ アステージ 天馬 アイリスオーヤマ 天馬 天馬 天馬
                            通常価格 3,670円 15,566円 24,736円 4,111円 1,612円 7,132円 6,334円 1,086円 16,603円 6,255円 19,653円 11,145円 13,586円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   当日出荷可能 3日目   11日目   4日目   11日目   1日目   11日目  
                            間口(mm) 340 264 384 - 320 - 556 - - - - 550 -
                            奥行(mm) 420 327 327 - 390 - 410 - - - - 400 -
                            材質 プラスチック 金属 金属 - プラスチック - プラスチック - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン - - - - - - - - - - - -
                            引出し内寸(mm)間口×奥行×高さ 260×362×165 - - - - - - - - - - - -

                            チェストルームスシェードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました