(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
245,407円 239,419円
税込単価
269,948円 263,361円

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。・振動に強いセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • JANコード:
    4975364049414
  • トラスココード:
    103-0066
  • 質量(g):
    1270
  • 材質1:
    外装:ABS樹脂
  • 高さ(mm):
    212
  • 幅(mm):
    126
  • 電源:
    リチウムイオン充電池
  • 精度:
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲(°):
    ±2
  • 制動方式:
    センサー方式
  • 直角精度:
    90°±(2mm/7.5m)
  • 色:
  • 照射ライン:
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 光源:
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm):
    ライン520/ポイント650
  • セット内容・付属品:
    リチウムイオン充電池×1個

型番

ZEROGS-KJC 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEROGS-KJC

1個

245,407円

239,419

( 263,361円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。
・振動に強いセンサー式レーザーです。
・横全周で11時間使えるリチウムイオン充電池搭載です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨) の型番ZEROGS-KJCのページです。
型番ZEROGS-KJCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

    NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

    NAVIゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器

      GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

      GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

        NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

        NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

          NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

          NAVIGEEZA-KYR(縦:3方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

            ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)  本体+受光器+三脚

            ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

              ゼロジーKY (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

              ゼロジーKY (縦:2方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

                ゼロジーKYR (縦:3方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

                ゼロジーKYR (縦:3方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

                  ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

                  ゼロジーKJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体のみ

                    ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)

                    ゼロジーTYZ (縦:1方向・横:1方向・地墨)

                      NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨)  本体+受光器+三脚

                      NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚

                        MAX レーザ墨出器受光器セット

                        MAX レーザ墨出器受光器セット

                          STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

                          STS グリーンレーザー墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

                            メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール マックス(文具) STS
                            通常価格 245,407円 256,703円 422,805円 520,956円 351,834円 266,938円 102,681円 129,924円 157,712円 74,745円 333,220円 90,286円 91,612円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   9日目   1日目  
                            商品タイプ レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器
                            JANコード 4975364049414 4975364049124 4975364049308 4975364049285 4975364048677 4975364049407 4975364049162 4975364049346 4975364049148 4975364049186 4975364049384 - -
                            トラスココード 103-0066 827-7118 829-0119 829-0117 761-7933 103-0067 827-7114 827-7115 827-7112 827-7120 103-0070 - -
                            質量(g) 1270 1250 1270 1470 3280 3200 1000 1000 1000 950 3400 - -
                            材質1 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 - -

                            ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました