(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)  本体+受光器+三脚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

  • SALE 2025/07/14まで
通常単価(税別)
266,938円 247,958円
税込単価
293,632円 272,754円

【特長】・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。・振動に強いセ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    レーザー墨出器
  • JANコード:
    4975364049407
  • トラスココード:
    103-0067
  • 質量(g):
    3200
  • 材質1:
    外装:ABS樹脂
  • 高さ(mm):
    212
  • 幅(mm):
    126
  • 電源:
    リチウムイオン充電池
  • 精度:
    ±1mm/7.5m以内
  • 自動補正範囲(°):
    ±2
  • 制動方式:
    センサー方式
  • 直角精度:
    90°±(2mm/7.5m)
  • 色:
  • 照射ライン:
    縦ライン(正面、後ろ、右、左)、横全周、大矩ライン、ポイント(鉛直、下部)
  • 光源:
    可視光半導体レーザー
  • 波長(nm):
    ライン520/ポイント650
  • セット内容・付属品:
    レーザー墨出器:ZEROGS-KJC、受光器:RCV-GNAVI、三脚:ELV-150

型番

ZEROGS-KJCSET 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ZEROGS-KJCSET

1個

266,938円

247,958

( 272,754円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・明るい場所でも見やすいダイレクトグリーンレーザーです。
・振動に強いセンサー式レーザーです。
・横全周で11時間使えるリチウムイオン充電池搭載です。
・本体に直接三脚の取り付けができます。
・頑丈なステンレス製キャリングケース付です。
【用途】
・基準出し用レーザー墨出し器

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚の型番ZEROGS-KJCSETのページです。
型番ZEROGS-KJCSETに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)  本体+受光器+三脚

ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚

    NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨)  本体+受光器+三脚

    NAVIゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・水平全周・地墨) 本体+受光器+三脚

      ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

      ゼロジーセンサーKJC (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)

        GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

        GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

          NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

          NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体のみ

            GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚

            GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚

              NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚

              NAVI GEEZAセンサーKJC (縦:4方向矩・水平全周・地墨)本体+受光器+三脚

                ゼロブルーリチウム KJC

                ゼロブルーリチウム KJC

                  レーザー墨出し器用 受光器

                  レーザー墨出し器用 受光器

                    NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

                    NAVIゼロ KJY (縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器+三脚

                      メーカー TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール ボッシュ TJMデザインタジマツール
                      通常価格 266,938円 333,220円 245,407円 422,805円 520,956円 445,455円 525,486円 154,375円 22,581円 174,407円
                      通常出荷日 1日目   4日目   1日目   5日目   4日目   2日目   3日目   1日目   1日目   5日目  
                      商品タイプ レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 レーザー墨出器 - レーザー墨出器
                      JANコード 4975364049407 4975364049384 4975364049414 4975364049308 4975364049285 4975364049292 4975364049278 - - 4975364048400
                      トラスココード 103-0067 103-0070 103-0066 829-0119 829-0117 829-0120 829-0118 - - 407-9884
                      質量(g) 3200 3400 1270 1270 1470 3170 3400 - - 3230
                      材質1 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS樹脂 外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス - 外装:ABS樹脂

                      ゼロジーセンサーKJC(縦:4方向矩・横:1方向・地墨) 本体+受光器+三脚のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました