(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスビーアイフック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスビーアイフック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,934円 ~ 3,709,295円
税込価格
7,627円 ~ 4,080,225円

【特長】・外れ止め金具付フックです・2ヶ所にクイックチェックが付いています・ク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 材質1:
    合金鋼

型番

未確定13件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ラッチ
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
寸法(mm)d
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.6
S-4320
23.1
79.0
35.1
10.7
400.0
115-1478

1個

8,376( 9,214円 )

1日目

1.25
S-4320
19.1
72.0
31.8
9.14
280.0
115-1477

1個

6,934( 7,627円 )

1日目

2.5
S-4320
28.7
89.5
38.1
14.0
650.0
115-1479

1個

8,227( 9,050円 )

1日目

3.2
S-4320
31.8
101.0
41.4
14.7
940.0
115-1480

1個

12,756( 14,032円 )

1日目

5.4
S-4320
39.6
122
51
18.3
1950.0
115-1481

1個

17,888( 19,677円 )

1日目

8
S-4320
51.0
159.0
63.5
22.9
3760.0
115-1482

1個

28,547( 31,402円 )

4日目

11.5
S-4320
62.0
189.0
76.0
28.2
6800.0
115-1483

1個

47,315( 52,047円 )

4日目

16
S-4320
72.0
211.0
82.5
32.3
9420.0
115-1484

1個

77,607( 85,368円 )

4日目

22
S-4320
89.0
262.0
108.0
39.6
17900.0
115-1485

1個

139,262( 153,188円 )

5日目

31.5
SS-4055
89.0
346.0
127.0
44.5
27200.0
115-1486

1個

454,648( 500,113円 )

5日目

37
SS-4055
114.0
357.0
137.0
51.0
47600.0
115-1487

1個

1,294,711( 1,424,182円 )

5日目

45
SS-4055
125.0
392.0
152.0
55.4
67000.0
115-1488

1個

1,644,231( 1,808,654円 )

5日目

60
SS-4055
145.0
470.0
178.0
64.3
103000.0
115-1489

1個

3,709,295( 4,080,225円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・外れ止め金具付フックです
・2ヶ所にクイックチェックが付いています
・クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です
【用途】
・ワイヤ、チェーンスリング用吊金具

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスビーアイフック

クロスビーアイフック

    アイフック(ラッチ付)

    アイフック(ラッチ付)

      アイフック(ラッチなし)

      アイフック(ラッチなし)

        スリムフック(安全レバー付)

        スリムフック(安全レバー付)

          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

          鍛造環付フック 安全レバー付 063A2Aシリーズ

            ステンレスアイフック

            ステンレスアイフック

              スリムフック

              スリムフック

                重量フック(バネ付)GHK

                重量フック(バネ付)GHK

                  スイベルフック(スリーエッチ)

                  スイベルフック(スリーエッチ)

                    アイフック EXS・ELS

                    アイフック EXS・ELS

                      覆工板フック FKH1

                      覆工板フック FKH1

                        荷締機用フック

                        荷締機用フック

                          Vフック(ラッチ付)

                          Vフック(ラッチ付)

                            メーカー クロスビー スリーエッチ スリーエッチ オーエッチ工業 コンドーテック スリーエッチ オーエッチ工業 大洋製器工業 スリーエッチ スリーエッチ スーパーツール コンドーテック 大洋製器工業
                            通常価格 6,934円 1,008円 472円 1,442円 3,269円 5,327円 967円 1,034円 2,348円 5,325円 2,647円 389円 1,208円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック フック
                            材質1 合金鋼 - - - - - - - - - - - -

                            クロスビーアイフックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました