(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NKS1NB
積水 採取カゴ 採果カゴマルガタ(小判)

積水 採取カゴ NKS1NB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,739円
税込単価
1,913円

【特長】・軽量で長持ち、農業や造園など幅広く使用できます。【用途】・農業・造園...

詳細情報を確認する

  • 最大積載荷重(kg):
    20
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

NKS1NB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
外形高さ範囲(mm)
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKS1NB

16
400
290
220
301-400
251-300
201-300
4901860090513
114-3453
ブルー
570.0
10

4個

1,739( 1,913円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で長持ち、農業や造園など幅広く使用できます。
【用途】
・農業・造園全般で使用されています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

NKS1NBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 採取カゴの型番NKS1NBのページです。
型番NKS1NBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 採取カゴ

積水 採取カゴ

    積水 苗カゴ

    積水 苗カゴ

      リターンクッション

      リターンクッション

        コンテナ底敷用クッションプチプチ

        コンテナ底敷用クッションプチプチ

          折リタタミプラダン FNSコンテナ

          折リタタミプラダン FNSコンテナ

            オリコン用内袋(半透明)

            オリコン用内袋(半透明)

              折りたたみコンテナ スケルコン

              折りたたみコンテナ スケルコン

                オリコン

                オリコン

                  EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                  EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                    TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                    TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                      オリコン用底敷きプラパール

                      オリコン用底敷きプラパール

                        折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

                        折りたたみコンテナ オリコン 50L・75L

                          ウンパンクン

                          ウンパンクン

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 トラスコ中山 川上産業 国盛化学 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲 E-Value トラスコ中山 川上産業 積水テクノ成型 ナカオ
                            通常価格 1,604円 1,054円 797円 7,229円 9,729円 1,010円 1,423円 5,288円 1,095円 1,382円 10,437円 4,321円 20,645円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目  
                            最大積載荷重(kg) 20 20 - - - - - - - - - 20 -
                            材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - - - - - - - ポリプロピレン(PP) -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NKS16O
                            NKS2B
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            外形高さ範囲
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 色詳細 質量(g)

                            1,965円

                            ( 2,162円 )
                            4個 あり

                            4日目

                            1016直径336278--251-300-4901860096454114-3452オレンジ710.0

                            1,604円

                            ( 1,764円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1019410310215401-500301-350201-3004901860096478114-3454ブルー750.0

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました