(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 苗カゴ

積水 苗カゴ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,054円
税込単価
1,159円

【特長】・軽量で長持ち、農業や造園など幅広く使用できます。【用途】・農業・造園...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10
  • 外形間口(mm):
    340
  • 外形奥行(mm):
    220
  • 外形高さ(mm):
    240
  • 外形間口範囲(mm):
    301-400
  • 外形奥行範囲(mm):
    1-250
  • 外形高さ範囲(mm):
    201-300
  • JANコード:
    4901860096447
  • トラスココード:
    114-3455
  • 最大積載荷重(kg):
    20
  • 色詳細:
    ブルー
  • 質量(g):
    326.0
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NKN10B

10

10個

1,054( 1,159円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で長持ち、農業や造園など幅広く使用できます。
【用途】
・農業・造園全般で使用されています。
【材質】
・ポリエチレン(PE)

NKN10Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 苗カゴの型番NKN10Bのページです。
型番NKN10Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 苗カゴ

積水 苗カゴ

    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

    Clax Mobil Trolley 交換用折り畳みコンテナ

      積水 採取カゴ

      積水 採取カゴ

        折りたたみ式コンテナ NM-35

        折りたたみ式コンテナ NM-35

          EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

          EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

            薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

            薄型折りたたみコンテナ RSコンテナー(14L/22L)

              1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

              1100×285×203mm/51.2L折畳コンテナ(青)

                折りたたみ式コンテナ(文具) NM-35

                折りたたみ式コンテナ(文具) NM-35

                  折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付

                  折りたたみコンテナー TOCシリーズ 16L・32L 取手付

                    クミコンTP

                    クミコンTP

                      658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

                      658×441×382mm/84.5L折畳コンテナ(青/蓋付)

                        折畳コンテナ(黒)

                        折畳コンテナ(黒)

                          積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                          積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                            メーカー 積水テクノ成型 アズワン 積水テクノ成型 アステージ E-Value 岐阜プラスチック工業 エスコ アステージ アズワン 三甲 エスコ エスコ 積水テクノ成型
                            通常価格 1,054円 3,900円 1,604円 810円 1,095円 1,680円 10,500円 1,116円 2,280円 8,950円 9,582円 2,910円 1,229円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   8日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目  
                            容量(L) 10 - - - 34 14 51.2 32 - - 84.5 - -
                            外形間口(mm) 340 - - - 550 - 1100 - - - 658 600 -
                            外形奥行(mm) 220 - - - 370 - 285 - - - 441 400 -
                            外形高さ(mm) 240 - - - 200 - 203 - - - 382 - -
                            外形間口範囲(mm) 301-400 - - 301-400 501-600 - 701- - - 701- 601-700 501-600 -

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました