(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OC02
積水 折りたたみコンテナ オリタタミコンテナ

積水 折りたたみコンテナ OC02

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,700円
税込単価
4,070円

【特長】・フタをした状態でも積み重ね可能です。【用途】・30・40・50Lオリ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

OC02 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
JANコード
トラスココード
色詳細
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OC02

ブルー
648
438
23
601-700
401-450
4901860090346
836-2524
-
730.000
-

1個

3,700( 4,070円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フタをした状態でも積み重ね可能です。
【用途】
・30・40・50Lオリコン用フタ
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

OC02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 折りたたみコンテナの型番OC02のページです。
型番OC02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 折りたたみコンテナ

積水 折りたたみコンテナ

    折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

    折りたたみコンテナー(29.9~50.6L)

      366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

      366x366x221mm/26.8L折畳コンテナ(青)

        ロック付フタ一体型オリコン(50L)

        ロック付フタ一体型オリコン(50L)

          積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

          積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

            530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

            530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

              積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

              積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

                TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                  530×366×340mm/49.8L折畳コンテナ(透明・黄/蓋付

                    IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                    IRIS ハード折りたたみコンテナ HDOC-40L クリア

                      折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                      折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                        73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                        73.9L 折畳コンテナ(半透明・蓋)

                          折畳コンテナ(窓開)

                          折畳コンテナ(窓開)

                            メーカー 積水テクノ成型 ケニス エスコ 東京硝子器械 積水テクノ成型 エスコ 積水テクノ成型 トラスコ中山 エスコ アイリスオーヤマ 岐阜プラスチック工業 エスコ エスコ
                            通常価格 2,780円 3,662円 3,650円 11,693円 840円 3,520円 1,229円 1,382円 4,651円 3,106円 8,214円 5,560円 4,670円
                            通常出荷日 1日目   4日目   2日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - ポリプロピレン - ポリプロピレン - - - - - -

                            積水 折りたたみコンテナのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OC01
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 色詳細 質量(g)

                            2,780円

                            ( 3,058円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            -ブルー53026525501-600351-4004901860090315836-2523-550

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました