(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:5315SB
積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L) セキスイ GLMシリーズコンテナ

積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L) 5315SB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,728円
税込単価
3,001円

【特長】・パレットに最適な大きさで、空間を無駄にしないサイズ構成のコンテナです...

詳細情報を確認する

  • 外形高さ範囲(mm):
    101-200
  • 最大積載荷重(kg):
    35
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン
  • 有効内寸(mm)間口:
    310.5

Loading...

5315SB の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
容量(L)
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形高さ(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
適用カード差し(別売)
JANコード
トラスココード
有効内寸(mm)高さ
質量(g)
有効内寸(mm)奥行
適合フタ(別売)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

5315SB

24
366
530
160
301-400
501-
TP-110
4562322090252
102-8646
145
1420.0
474.5
F53SB
10

4個

2,728( 3,001円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットに最適な大きさで、空間を無駄にしないサイズ構成のコンテナです。
・国内・海外の輸送に最適なコンテナです。
【用途】
・部品の輸送・保管に
【材質】
・ポリプロピレン

カタログ

 

5315SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)の型番5315SBのページです。
型番5315SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

    積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

    積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

      リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

      リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

        折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

        折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

          積水 折りたたみコンテナ

          積水 折りたたみコンテナ

            折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

            折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

              折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

              折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ

                リス 折りたたみコンテナー CB-M メッシュタイプ

                  折りたたみコンテナ(1個/10個)

                  折りたたみコンテナ(1個/10個)

                    折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                    折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

                      折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

                      折りたたみコンテナ サンクレットオリコン(本体フタ一体型)透明ブルー

                        656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                        656×456×326mm/77.2Lコンテナ(OD色)

                          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                          530×366×221mm/34.5L折畳コンテナ(青)

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 ミスミ ミスミ 三甲 エスコ エスコ
                            通常価格 1,229円 840円 7,052円 7,504円 2,780円 4,337円 8,214円 4,701円 958円 1,610円 6,423円 6,740円 3,520円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            外形高さ範囲(mm) 101-200 - 301-400 - - - 201-300 - - - - - 201-300
                            最大積載荷重(kg) 35 - - - - - - - - - - - -
                            色詳細 ブルー ブルー - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン - - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - -
                            有効内寸(mm)間口 310.5 - - - - - - - - - - - -

                            積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            3215SB
                            321SB
                            531SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?容量
                            (L)
                            外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形高さ
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            適用カード差し(別売) JANコード トラスココード 有効内寸(mm)高さ 質量(g) 有効内寸(mm)奥行 適合フタ(別売)

                            1,517円

                            ( 1,669円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1011366265160301-400251-300短側面:A#85 長側面:TP-1104562322090283102-8650145880.0209.5F32SB

                            1,229円

                            ( 1,352円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            108366265125301-400251-300短側面:A#85 長側面:TP-1104562322090276102-8649110760.0209.5F32SB

                            2,110円

                            ( 2,321円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1018530366125501-600351-400TP-1104562322090245102-86451201320.0110F53SB

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました