(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,055円
税込単価
1,161円

【特長】・パレットに最適な大きさで、空間を無駄にしないサイズ構成のコンテナです...

詳細情報を確認する

  • 外形高さ(mm):
    23
  • 色詳細:
    ブルー
  • 材質1:
    ポリプロピレン

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形間口(mm)
外形奥行(mm)
外形間口範囲(mm)
外形奥行範囲(mm)
適合コンテナ
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F53SB

526.5
362.5
501-600
351-400
531SB、5315SB
4562322090269
102-8647
480.0
10

4個

1,055( 1,161円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パレットに最適な大きさで、空間を無駄にしないサイズ構成のコンテナです。
・国内・海外の輸送に最適なコンテナです。
【用途】
・部品の輸送・保管に
【材質】
・ポリプロピレン

F53SBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)の型番F53SBのページです。
型番F53SBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)

    積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

    積水 GLMシリーズコンテナ(8~24L)

      リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

      リス CB型折りたたみコンテナーCB-51NRカタトビラ

        積水 折りたたみコンテナ

        積水 折りたたみコンテナ

          折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

          折りたたみコンテナ(フタあり・なし)

            折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

            折りたたみコンテナー CF-S (蓋付きタイプ)

              ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

              ロック付フタ一体型オリコン 5LRFSB

                TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                TRUSCO オリコン用内袋(ジッパー付き)

                  折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                  折りたたみコンテナー(ブルー,容量42L)

                    折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

                    折りたたみコンテナー CB型 (蓋なしタイプ)

                      EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                      EV 折りたたみコンテナ EFC-34B

                        折りたたみコンテナ NKD型

                        折りたたみコンテナ NKD型

                          折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                          折りたたみコンテナー スケルトンカラーオリコン

                            メーカー 積水テクノ成型 積水テクノ成型 岐阜プラスチック工業 積水テクノ成型 ミスミ 岐阜プラスチック工業 アズワン トラスコ中山 岐阜プラスチック工業 岐阜プラスチック工業 E-Value ヒシ アズワン
                            通常価格 840円 1,229円 7,052円 2,780円 1,610円 7,504円 12,210円 1,382円 8,214円 4,337円 1,095円 2,842円 2,081円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   1日目   7日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   1日目  
                            外形高さ(mm) 23 - 325 - - - 334 - 281 - 200 - -
                            色詳細 ブルー ブルー - - - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - -

                            積水 GLMシリーズコンテナ(ブルー)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            F32SB
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?外形間口
                            (mm)
                            外形奥行
                            (mm)
                            外形間口範囲
                            (mm)
                            外形奥行範囲
                            (mm)
                            適合コンテナ JANコード トラスココード 質量(g)

                            840円

                            ( 924円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            10362.5261.5301-400251-300321SB、3215SB4562322090290102-8652250.0

                            折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました