(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MFX-108-10
チェンスリング用金具 マスターリンクMFX マーテック マスターリンクMFX

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,406円
税込単価
16,947円

【特長】・大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 詳細タイプ:
    マスターリンク
  • 寸法(mm)p:
    340
  • 材質1:
    特殊合金鋼

型番

MFX-108-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

MFX-108-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
D(mm)
JANコード
質量(g)
寸法(mm)d
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MFX-108-10

3.2
114-8038
25
4545880111324
3700.0
25
8/10
8

1個

15,406( 16,947円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです
・チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します
【用途】
・建築・土木・生産工場での吊り作業用
【材質】
・特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェンスリング用金具 マスターリンクMFXの型番MFX-108-10のページです。
型番MFX-108-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

    クロスビー クロスビー"マスターリンク"

    クロスビー クロスビー"マスターリンク"

      フック(安全金具付)

      フック(安全金具付)

        マスターリンク 035A2シリーズ

        マスターリンク 035A2シリーズ

          クレーン用レデューサーフック

          クレーン用レデューサーフック

            登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

            登山用カラビナ 2800 EVO シリーズ

              鍛造製親環(マスターリンク)

              鍛造製親環(マスターリンク)

                ステンレス製リングキャッチ

                ステンレス製リングキャッチ

                  リングキャッチ 115ZL10

                  リングキャッチ 115ZL10

                    ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                    ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                      HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

                      HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

                        スーパーロックフック(開閉ロック式)

                        スーパーロックフック(開閉ロック式)

                          スリムフック

                          スリムフック

                            メーカー マーテック クロスビー エスコ コンドーテック エスコ ALPIN スリーエッチ コンドーテック コンドーテック マーテック スリーエッチ スーパーツール オーエッチ工業
                            通常価格 15,406円 8,492円 8,510円 1,510円 96,280円 2,152円 2,077円 797円 3,545円 5,098円 17,381円 21,331円 967円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 6日目~   1日目~   当日出荷可能 1日目   4日目   5日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ その他 その他 フック その他 フック フック リング - - フック フック フック フック
                            詳細タイプ マスターリンク - - - - - - - - - - - -
                            寸法(mm)p 340 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 特殊合金鋼 - - - - - - - - 特殊合金鋼 - - -

                            チェンスリング用金具 マスターリンクMFXのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MFX-1310-10
                            MFX-1613-10
                            MFX-2016-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード D(mm) JANコード 質量(g) 寸法(mm)d 適合チェーン線径(mm)1本吊 適合チェーン線径(mm)2本吊

                            16,154円

                            ( 17,769円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5.2114-80392845458801113314700.0281310

                            22,253円

                            ( 24,478円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8114-80403445458801113487100.0341613

                            24,461円

                            ( 26,907円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11.5114-80414045458801113559700.0402016

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました