(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレノリンクボルト A型ベアリング入り

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレノリンクボルト A型ベアリング入り

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
116,922円
税込単価
128,614円

【特長】・ベアリング入りで荷重がかかった状態でもスムーズに回転します。・荷重方...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 基本使用荷重(t):
    12
  • ボルトサイズ:
    M48
  • トラスココード:
    114-8259
  • D(mm):
    39
  • 寸法(mm)E:
    97
  • 寸法(mm)H:
    69
  • 寸法(mm)K:
    220
  • 寸法(mm)L:
    268
  • JANコード:
    4545880130271
  • 質量(g):
    15200.0
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-48S

1個

116,922( 128,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベアリング入りで荷重がかかった状態でもスムーズに回転します。
・荷重方向に常にリンクが向きます。
【用途】
・金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレノリンクボルト A型ベアリング入りの型番A-48Sのページです。
型番A-48Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレノリンクボルト A型ベアリング入り

フレノリンクボルト A型ベアリング入り

    フレノリンクボルトMB型

    フレノリンクボルトMB型

      フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

      フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

        マーテック フレノリンクボルトB型

        マーテック フレノリンクボルトB型

          フレノリンクボルト

          フレノリンクボルト

            フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

            フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

              ラッチロック式フック

              ラッチロック式フック

                フレノリンクボルト A型

                フレノリンクボルト A型

                  マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

                  マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

                    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

                    マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t)

                      フレノリンクボルトC型

                      フレノリンクボルトC型

                        自在型アイボルト

                        自在型アイボルト

                          フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                          フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック マーテック スリーエッチ マーテック マーテック NANIWA(浪速鉄工) マーテック ミスミ コンドーテック
                            通常価格 116,922円 162,820円 19,185円 13,192円 14,264円 11,818円 21,831円 8,292円 25,513円 7,906円 10,073円 14,142円 15,066円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   10日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 10日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト フック アイボルト フック アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト
                            基本使用荷重(t) 12 20 - - - - 3 - - - - - -
                            ボルトサイズ M48 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 114-8259 - - - - - - - - - - - -
                            D(mm) 39 49 - - - - - - - - - - -

                            フレノリンクボルト A型ベアリング入りのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました