(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレノリンクボルトMB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MB-64
フレノリンクボルトMB型 フレノリンクボルトMBガタ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
162,820円
税込単価
179,102円

【特長】・荷重方向に常にリンクが向きます。【用途】・金型、コンクリート製品の横...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 基本使用荷重(t):
    20
  • D(mm):
    49
  • 寸法(mm)E:
    127
  • 寸法(mm)K:
    272
  • 寸法(mm)L:
    324
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

MB-64 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
ボルトサイズ
トラスココード
寸法(mm)H
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MB-64

M64
114-8028
82
4545880130394
27100.0

1個

162,820( 179,102円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重方向に常にリンクが向きます。
【用途】
・金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレノリンクボルトMB型の型番MB-64のページです。
型番MB-64に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレノリンクボルトMB型

フレノリンクボルトMB型

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

      マーテック フレノリンクボルトB型

      マーテック フレノリンクボルトB型

        フレノリンクボルト A型ベアリング入り

        フレノリンクボルト A型ベアリング入り

          フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

          フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

            フレノリンクボルト

            フレノリンクボルト

              フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

              フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                フレノリンクボルトC型

                フレノリンクボルトC型

                  スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                  スターポイント(VRS型回転アイボルト)

                    フレノリンクボルト A型

                    フレノリンクボルト A型

                      フレノリンクボルト M24~M64

                      フレノリンクボルト M24~M64

                        ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                        ロードリング(VLBG型全方向アイボルト)

                          インサート用金具 シメツケアップ

                          インサート用金具 シメツケアップ

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック コンドーテック マーテック コンドーテック マーテック コンドーテック コンドーテック タケネ
                            通常価格 162,820円 19,185円 13,192円 116,922円 11,818円 14,264円 15,066円 10,073円 16,176円 8,292円 18,743円 33,911円 13,840円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   10日目   10日目   1日目   10日目~   1日目~   10日目~   9日目~   1日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト アイボルト - アイボルト アイボルト - その他
                            基本使用荷重(t) 20 - - 12 - - - - - - - - -
                            D(mm) 49 - - 39 - - - - - - - - -
                            寸法(mm)E 127 - - 97 - - - - - - - - -
                            寸法(mm)K 272 - - 220 - - - - - - - - -

                            フレノリンクボルトMB型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MB-100
                            MB-80
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ボルトサイズ トラスココード 寸法(mm)H JANコード 質量(g)

                            162,820円

                            ( 179,102円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M100114-8030130454588013041732700.0

                            162,820円

                            ( 179,102円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M80114-8029105454588013040029000.0

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました