(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-8E
フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト フレノリンクボルト Aガタロッカクアナツキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,818円
税込単価
13,000円

六角レンチ対応のフレノ・リンクボルトです。【特長】・荷重方向に常にリンクが向き...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

A-8E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
D(mm)
寸法(mm)E
寸法(mm)H
寸法(mm)K
寸法(mm)L
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-8E

0.3
M8
114-8248
11
32
14
60
72
4545880130288
250

1個

11,818( 13,000円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

六角レンチ対応のフレノ・リンクボルトです。
【特長】
・荷重方向に常にリンクが向きます
【用途】
・金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクトの型番A-8Eのページです。
型番A-8Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

    フレノリンクボルトMB型

    フレノリンクボルトMB型

      マーテック フレノリンクボルトB型

      マーテック フレノリンクボルトB型

        フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

        フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

            フレノリンクボルト A型

            フレノリンクボルト A型

              フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

              フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                フレノリンクボルトC型

                フレノリンクボルトC型

                  キトーリフティングポイント

                  キトーリフティングポイント

                    メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック マーテック キトー
                    通常価格 11,818円 162,820円 13,192円 19,185円 116,922円 8,292円 15,066円 10,073円 8,873円
                    通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目   1日目~  
                    商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト
                    材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 -

                    フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクトのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    A-10E
                    A-12E
                    A-16E
                    A-20E
                    A-24E
                    A-30E
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    基本使用荷重
                    (t)
                    ボルトサイズ トラスココード D(mm) 寸法(mm)E 寸法(mm)H 寸法(mm)K 寸法(mm)L JANコード 質量(g)

                    13,157円

                    ( 14,473円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0.5M10114-825011301960724545880130295260

                    13,571円

                    ( 14,928円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    0.8M12114-8251175219891124545880130301810

                    16,167円

                    ( 17,784円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    1.6M16114-8252174824891124545880130318850

                    21,138円

                    ( 23,252円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    2.8M20114-825323713212615745458801303252600

                    22,803円

                    ( 25,083円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    3.7M24114-825423673712615745458801303322700

                    34,579円

                    ( 38,037円 )
                    1個 あり

                    1日目

                    6.3M30114-825532925017921445458801303497200

                    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました