(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:A-27
フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト アイボルト

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,849円 38,810円
税込単価
46,034円 42,691円

【特長】・JIS アイボルトに比べて3倍以上の強度があるため、対象物のねじ穴を...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 詳細タイプ:
    A型
  • 材質1:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

A-27 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
寸法 E(mm)
寸法 H(mm)
寸法 L(mm)
トラスココード
破断荷重(kN)
D(mm)
寸法(mm)K
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

A-27

5
M27
105
45
214
250-7797
-
32
179
4545880130578
7100.0

1個

41,849円

38,810

( 42,691円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS アイボルトに比べて3倍以上の強度があるため、対象物のねじ穴を小さくできます
・荷重方向に常にリンクが向きます
【用途】
・金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクトの型番A-27のページです。
型番A-27に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

    フレノリンクボルト A型

    フレノリンクボルト A型

      フレノリンクボルトMB型

      フレノリンクボルトMB型

        マーテック フレノリンクボルトB型

        マーテック フレノリンクボルトB型

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

            フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

            フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

              フレノリンクボルトC型

              フレノリンクボルトC型

                フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                  キトーリフティングポイント

                  キトーリフティングポイント

                    フレノリンクボルト

                    フレノリンクボルト

                      メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック キトー コンドーテック
                      通常価格 19,185円 8,292円 162,820円 13,192円 116,922円 11,818円 10,073円 15,066円 8,873円 14,264円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目~   10日目  
                      商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他
                      詳細タイプ A型 A 型 - - - - - - - -
                      材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - -

                      フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクトのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      A-14
                      A-18
                      A-22
                      A-33
                      A-42
                      A-48
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      基本使用荷重
                      (t)
                      ボルトサイズ 寸法 E
                      (mm)
                      寸法 H
                      (mm)
                      寸法 L
                      (mm)
                      トラスココード 破断荷重(kN) D(mm) 寸法(mm)K JANコード 質量(g)

                      19,185円

                      ( 21,104円 )
                      1個 あり

                      4日目

                      1.2M145524112250-7801-17894545880130547830.0

                      23,080円

                      ( 25,388円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      2.3M187932157250-7798-2312645458801305542600

                      29,439円

                      ( 32,383円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      3.1M227737157250-7799-2312645458801305612700

                      51,796円

                      ( 56,976円 )
                      1個 -

                      1日目

                      7M3310155214250-7800-3217945458801305857300.0

                      76,151円

                      ( 83,766円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      10M4212765268114-8260490.339220454588013023313200

                      110,029円

                      ( 121,032円 )
                      1個 あり

                      1日目

                      12M4812369268114-8261588.439220454588013024013800.0

                      フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました