(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレノリンクボルトC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレノリンクボルトC型

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,073円 ~ 30,769円
税込価格
11,080円 ~ 33,846円

【特長】・溶接タイプで荷重方向に常にリンクが向きます。【用途】・コンテナ、製缶...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
D(mm)
寸法(mm)E
寸法(mm)H
寸法(mm)K
寸法(mm)L
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
114-8276
11
32
5
60
75
4545880130424
310.0

1個

10,073( 11,080円 )

1日目

1.6
114-8277
17
52
7
89
117
4545880130431
980.0

1個

12,079( 13,287円 )

1日目

4
114-8278
23
71
10
126
165
4545880130448
3100.0

1個

15,074( 16,581円 )

1日目

8
114-8279
32
94
14
179
224
4545880130455
8500.0

1個

30,769( 33,846円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接タイプで荷重方向に常にリンクが向きます。
【用途】
・コンテナ、製缶製品などの吊り上げ・固定作業に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレノリンクボルトC型

フレノリンクボルトC型

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

      フレノリンクボルト A型

      フレノリンクボルト A型

        フレノリンクボルト A型ベアリング入り

        フレノリンクボルト A型ベアリング入り

          フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

          フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

            マーテック フレノリンクボルトB型

            マーテック フレノリンクボルトB型

              フレノリンクボルトMB型

              フレノリンクボルトMB型

                フレノリンクボルト

                フレノリンクボルト

                  キトーリフティングポイント

                  キトーリフティングポイント

                    フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                    フレノリンクボルト 035MA A型 (M8~M36)

                      ハッカー(吊りフック) DD-B型

                      ハッカー(吊りフック) DD-B型

                        メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック キトー コンドーテック 三木ネツレン
                        通常価格 10,073円 19,185円 8,292円 116,922円 11,818円 13,192円 162,820円 14,264円 8,873円 15,066円 20,081円
                        通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   10日目   1日目~   10日目   1日目  
                        商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 アイボルト アイボルト フック
                        材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - -

                        フレノリンクボルトC型のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました