(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーテック フレノリンクボルトB型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マーテック フレノリンクボルトB型

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
13,192円 ~ 102,308円
税込価格
14,511円 ~ 112,539円

【特長】・荷重方向に常にリンクが向きます。【用途】・金型、コンクリート製品の横...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
詳細タイプ
ボルトサイズ
寸法 E(mm)
トラスココード
破断荷重(kN)
D(mm)
寸法(mm)E
寸法(mm)H
寸法(mm)K
寸法(mm)L
JANコード
質量(g)
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.95
B 型
M24
52
401-1899
46.6
17
-
38
89
112
4545880130097
950.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

13,192( 14,511円 )

1日目

1.5
B 型
M30
52
401-1902
73.5
17
-
45
89
114
4545880130103
1100.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

13,675( 15,043円 )

1日目

2.3
B 型
M36
72
401-1911
112.8
23
-
55
126
158
4545880130110
3100.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

16,478( 18,126円 )

1日目

3.4
B 型
M42
72
401-1929
166.7
23
-
65
126
160
4545880130127
3400.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

21,299( 23,429円 )

1日目

4.3
B 型
M48
72
401-1937
210.8
23
-
70
126
160
4545880130134
3700.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

22,803( 25,083円 )

1日目

9
B 型
M64
94
401-1945
441.3
32
-
90
179
216
4545880130141
9600.0
荷重方向に常にリンクが向きます。
金型,コンクリート製品の横吊り・反転作業
1個

1個

43,152( 47,467円 )

1日目

15
-
M80
-
114-8274
-
43
115
105
246
278
4545880130370
19200.0
-
-
-

1個

102,308( 112,539円 )

1日目

15
-
M100
-
114-8275
-
43
115
130
246
278
4545880130387
23100.0
-
-
-

1個

102,308( 112,539円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・荷重方向に常にリンクが向きます。
【用途】
・金型、コンクリート製品の横吊り・反転作業に。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーテック フレノリンクボルトB型

マーテック フレノリンクボルトB型

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

    フレノ・リンクボルト A標準タイプ 強力コンパクト

      フレノリンクボルトMB型

      フレノリンクボルトMB型

        フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

        フレノ・リンクボルト A六角穴付きボルトタイプ 強力コンパクト

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

          フレノリンクボルト A型ベアリング入り

            フレノリンクボルトC型

            フレノリンクボルトC型

              自在型アイボルト

              自在型アイボルト

                チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

                チェンスリング用金具 マスターリンクMFX

                  ハイパーリング

                  ハイパーリング

                    インサート用金具 シメツケアップ

                    インサート用金具 シメツケアップ

                      フレノリンクボルト A型

                      フレノリンクボルト A型

                        CODIPRO DSS

                        CODIPRO DSS

                          フレノリンクボルト

                          フレノリンクボルト

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック マーテック ミスミ マーテック 大洋製器工業 タケネ マーテック イーグル・クランプ コンドーテック
                            通常価格 13,192円 19,185円 162,820円 11,818円 116,922円 10,073円 14,142円 15,406円 1,384円 13,840円 8,292円 84,297円 14,264円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   1日目~   11日目   10日目  
                            商品タイプ アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト アイボルト その他 その他 その他 アイボルト アイボルト その他
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - -

                            マーテック フレノリンクボルトB型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            金型に取り付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            お客様からの指定がありましたので、この商品を購入しました。金型に取り付けて金型を吊る際に使用しています。使用していて気になる点もありません。想定していたとおりの商品でしたので、特に問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型に取り付けて使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/21
                            お客様からの指定がありましたので、この商品を購入しました。金型に取り付けて金型を吊る際に使用しています。使用していて気になる点もありません。想定していたとおりの商品でしたので、特に問題ありませんでした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました