(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

両型スイベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G402-19
両型スイベル リョウカタスイベル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
44,245円 39,041円
税込単価
48,670円 42,945円

【特長】・小型で高強度です。【用途】・ワイヤロープの撚り取りに。

詳細情報を確認する

型番

G402-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

G402-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
質量(g)
トラスココード
使用荷重(kN)
D(mm)
D1(mm)
L(mm)
L1(mm)
L2(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G402-19

3.27
1820.0
115-1523
32.046
89.0
51
183
44.5
67.0

1個

44,245円

39,041

( 42,945円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で高強度です。
【用途】
・ワイヤロープの撚り取りに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両型スイベルの型番G402-19のページです。
型番G402-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

両型スイベル

両型スイベル

    規格シャックル(BBシャックル)

    規格シャックル(BBシャックル)

      コンテナパックシャックル

      コンテナパックシャックル

        ねじシャックル 黒

        ねじシャックル 黒

          US型強力シャックル 結合金具

          US型強力シャックル 結合金具

            ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

            ねじシャックルメッキ 02101U008・02101U012

              ローラーシャックル 02108

              ローラーシャックル 02108

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                JIS規格シャックル(SCシャックル) 022SCN

                  ステンレス ロング沈みシャックル

                  ステンレス ロング沈みシャックル

                    ねじシャックルメッキ

                    ねじシャックルメッキ

                      SINシャックル(JIS型沈シャックル)

                      SINシャックル(JIS型沈シャックル)

                        オイルフェンス用シャックル

                        オイルフェンス用シャックル

                          沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                          沈シャックル(共ピン)ユニクロ

                            メーカー クロスビー コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック 水本機械製作所 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 16,476円 1,699円 1,023円 120円 3,301円 169円 9,465円 1,943円 1,050円 4,073円 3,091円 2,477円 619円
                            通常出荷日 1日目~   5日目~   7日目   5日目~   7日目   7日目   7日目   5日目~   1日目   5日目   7日目   7日目   5日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 合金鋼 - - - - - - - その他 - - - -
                            材質2 表面処理:亜鉛メッキ - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G402-10
                            G402-13
                            G402-16
                            G402-22
                            G402-25
                            G402-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            質量(g) トラスココード 使用荷重(kN) D(mm) D1(mm) L(mm) L1(mm) L2(mm)

                            18,681円

                            ( 20,549円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.02320.0115-15209.9951.031.810923.438.1

                            23,626円

                            ( 25,989円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.63600.0115-152115.9763.538.113833.351.0

                            23,849円

                            ( 26,234円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2.361130.0115-152223.12876.044.516739.560.5

                            48,376円

                            ( 53,214円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4.542830.0115-152444.492102.057.02135277.5

                            61,026円

                            ( 67,129円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5.674060.0115-152555.566114.063.524558.589.0

                            16,476円

                            ( 18,124円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.39100.0115-15183.82231.819.174.517.526.9

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました