(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスビーワイドボディー・シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスビーワイドボディー・シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
61,709円 ~ 723,558円  特別価格 
税込価格
67,880円 ~ 795,914円  特別価格 

【特長】・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。・本体のクラウン部を幅広に作...

詳細情報を確認する

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)d
寸法(mm)d3
寸法(mm)L1
質量(g)
トラスココード
口幅(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)L
寸法(mm)W
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
7
40.6
17.5
22.4
90.4
1810.0
115-0074
31.8
46.2
149
104

1個

61,709円

54,452

( 59,897円 )

1日目

12.5
54.1
23.4
28.7
118.0
4540.0
115-0075
42.9
60.5
194
140

1個

81,710円

68,088

( 74,897円 )

1日目

18
63.5
29.5
35.1
148.0
6800.0
115-0076
51.6
68.3
238
172

1個

110,769円

92,303

( 101,533円 )

1日目

30
79.5
35.1
41.4
176.0
11340.0
115-0077
60.2
88.9
289
216

1個

279,648円

248,579

( 273,437円 )

5日目

40
95.3
42.9
50.8
205.0
20900.0
115-0078
73.2
102.0
346
270

1個

360,257円

320,232

( 352,255円 )

5日目

55
114
50.8
57.2
238.0
32210.0
115-0079
82.6
118.0
397
311

1個

468,431円

416,388

( 458,027円 )

5日目

75
127
60.7
69.9
293.0
49900.0
115-0080
105.0
136.0
474
321

1個

723,558円

643,170

( 707,487円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
・本体のクラウン部を幅広に作ることにより、ロープやスリングの寿命を延ばします。
【用途】
・荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスビーワイドボディー・シャックル

クロスビーワイドボディー・シャックル

    軽量型ワイドシャックル用ローラー

    軽量型ワイドシャックル用ローラー

      軽量シャックル RBE

      軽量シャックル RBE

        大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

        大洋 スーパーアロイシャックル TB-2.5t

          スーパーアロイシャックル TB

          スーパーアロイシャックル TB

            スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

            スーパーアロイシャックル丸タイプ O字形

              スーパーアロイシャックル TBS

              スーパーアロイシャックル TBS

                軽量シャックル

                軽量シャックル

                  軽量シャックル RSE

                  軽量シャックル RSE

                    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                    スーパーアロイシャックルストレートタイプ U字形 TS

                      軽量シャックル RB

                      軽量シャックル RB

                        Cカン(補修用安全レバー)

                        Cカン(補修用安全レバー)

                          ローラーシャックル 02108

                          ローラーシャックル 02108

                            メーカー クロスビー 関西工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 オーエッチ工業 コンドーテック
                            通常価格 61,709円 2,800円 15,996円 5,602円 6,893円 11,636円 8,049円 8,064円 10,205円 5,624円 87,892円 639円 9,465円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   7日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目~   1日目~   7日目   5日目~   4日目~   1日目   7日目  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル - シャックル - シャックル シャックル シャックル - - その他 シャックル
                            材質 合金鋼 合金鋼 - - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 合金鋼 - 合金鋼 特殊合金鋼 - -

                            クロスビーワイドボディー・シャックル のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました