(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G209-19
クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル クロスビースクリューピン アンカー シャックル

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,300円
税込単価
6,930円

【特長】・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。【用途】・荷役・運搬・土木な...

詳細情報を確認する

型番

G209-19 解除

Loading...

 
カタログを表示

G209-19 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)d3
寸法(mm)L1
質量(g)
トラスココード
口幅(mm)
d(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G209-19

G209-19

4.75
51
22.4
71.5
1070.0
115-0016
31.8
46.0

4個

6,300( 6,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です。
【用途】
・荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル の型番G209-19のページです。
型番G209-19に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

    ボルトタイプ・アンカー・シャックル

    ボルトタイプ・アンカー・シャックル

      ハント “タイガーシャックル”

      ハント “タイガーシャックル”

        JISシャックル M級 ドブ BB

        JISシャックル M級 ドブ BB

          クロスビーステージ用・シャックル

          クロスビーステージ用・シャックル

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

            シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

              鍛造シャックル弓型

              鍛造シャックル弓型

                JISシャックル M級 ドブ BC

                JISシャックル M級 ドブ BC

                  強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                  強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                      強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

                      強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

                        メーカー クロスビー クロスビー ダイドーハント 大洋製器工業 クロスビー 大洋製器工業 オーエッチ工業 大洋製器工業 エスコ 大洋製器工業 エスコ
                        通常価格 2,621円 2,787円 3,524円 5,253円 3,435円 4,213円 435円 4,819円 2,810円 929円 4,540円
                        通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能
                        商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                        材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 - 合金鋼 その他 その他 - その他 その他 その他

                        クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        G209-11
                        G209-13
                        G209-16
                        G209-22
                        G209-25
                        G209-30
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        使用荷重
                        (t)
                        寸法(mm)A 寸法(mm)d3 寸法(mm)L1 質量(g) トラスココード 口幅(mm) d(mm)

                        2,621円

                        ( 2,883円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        1.529.512.742.9170.0115-001219.126.9

                        4,123円

                        ( 4,535円 )
                        4個 あり

                        4日目

                        233.31647.8330.0115-001320.630.2

                        4,687円

                        ( 5,156円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        3.2542.919.160.5620.0115-001526.938.1

                        10,833円

                        ( 11,916円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        6.55825.484.01640.0115-001736.653.0

                        10,702円

                        ( 11,772円 )
                        4個 あり

                        1日目

                        8.568.528.795.52280.0115-001842.960.5

                        16,227円

                        ( 17,850円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        9.57431.8108.03360.0115-001946.068.5

                        シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました