(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボルトタイプ・アンカー・シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G2130-6
ボルトタイプ・アンカー・シャックル クロスビー クロスビーシャックル ボルトナット バウ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,787円
税込単価
3,066円

【特長】・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です【用途】・荷役・運搬・土木など...

詳細情報を確認する

型番

G2130-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

G2130-6 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)d3
寸法(mm)L1
質量(g)
トラスココード
口幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G2130-6

G2130-6

0.5
19.8
7.85
28.7
50.0
115-0042
11.9

1個

2,787( 3,066円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキの本体と赤色のピンが特長です
【用途】
・荷役・運搬・土木などの現場での様々な連結に

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトタイプ・アンカー・シャックルの型番G2130-6のページです。
型番G2130-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボルトタイプ・アンカー・シャックル

ボルトタイプ・アンカー・シャックル

    クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

    クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

      クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

      クロスビーボルトタイプ・チェーン・シャックル

        スクリューピン・チェーン・シャックル

        スクリューピン・チェーン・シャックル

          クロスビーワイドボディー・シャックル

          クロスビーワイドボディー・シャックル

            TAIYOシャックル ドブ BD

            TAIYOシャックル ドブ BD

              TAIYOシャックル 黒 BD

              TAIYOシャックル 黒 BD

                強力合体長シャックル

                強力合体長シャックル

                  JISシャックル M級 黒 SC

                  JISシャックル M級 黒 SC

                    JISシャックル M級 黒 BB

                    JISシャックル M級 黒 BB

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                      JISシャックル M級 黒 BC(使用荷重5t~8t)

                        鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                        鍛造シャックルストレートタイプ・U字形

                          ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

                          ネジシャックル(白) 電気メッキ NS

                            メーカー クロスビー クロスビー クロスビー クロスビー クロスビー 大洋製器工業 大洋製器工業 コンドーテック 大洋製器工業 大洋製器工業 大洋製器工業 オーエッチ工業 スリーエッチ
                            通常価格 2,787円 2,621円 2,734円 2,330円 61,709円 766円 774円 5,941円 417円 6,011円 5,283円 462円 162円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目~   5日目   1日目~   1日目~  
                            商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                            材質 合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼 合金鋼 その他 その他 - - その他 その他 その他 合金鋼

                            ボルトタイプ・アンカー・シャックルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G2130-13
                            G2130-16
                            G2130-19
                            G2130-22
                            G2130-67
                            G2130-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (t)
                            寸法(mm)A 寸法(mm)d3 寸法(mm)L1 質量(g) トラスココード 口幅(mm)

                            5,838円

                            ( 6,422円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            233.31647.8360.0115-004620.6

                            7,646円

                            ( 8,411円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.2542.919.160.5620.0115-004726.9

                            8,760円

                            ( 9,636円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4.755122.471.51230.0115-004831.8

                            12,116円

                            ( 13,328円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6.55825.484.01790.0115-005036.6

                            408,655円

                            ( 449,521円 )
                            1個 -

                            5日目

                            55184.0070.00267.044600.0115-0058105.0

                            3,696円

                            ( 4,066円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.7521.39.6531.0100.0115-004313.5

                            シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました