(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クロスビーステージ用・シャックル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クロスビーステージ用・シャックル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
3,435円 ~ 10,427円  特別価格 
税込価格
3,779円 ~ 11,470円  特別価格 

【特長】・名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックル...

詳細情報を確認する

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(t)
寸法(mm)A
寸法(mm)D1
寸法(mm)d3
寸法(mm)L1
質量(g)
トラスココード
口幅(mm)
寸法(mm)D
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
33.3
12.7
16
47.8
330.0
115-0083
20.6
30.2

4個

5,538円

4,887

( 5,376円 )

1日目

4.75
51
19.1
22.4
71.5
1070.0
115-0085
31.8
46.0

1個

10,427( 11,470円 )

4日目

1
26.2
9.65
11.2
36.6
140.0
115-0081
16.8
23.1

4個

3,435円

3,180

( 3,498円 )

1日目

3.25
42.9
16
19.1
60.5
620.0
115-0084
26.9
38.1

4個

8,389円

6,909

( 7,600円 )

4日目

1.5
29.9
11.2
12.7
42.9
170.0
115-0082
19.1
26.9

4個

3,846円

3,606

( 3,967円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・名前の通り舞台上のセットや照明の取付に最適なつや消し黒色のシャックルです。
【用途】
・荷役・運搬・土木などの現場で吊金具を始め様々な連結に。
・舞台上での取付金具など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クロスビーステージ用・シャックル

クロスビーステージ用・シャックル

    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

    シャックル(丸タイプ・O字型) ボルト・ナットタイプ JISシャックル M級

      JISシャックル M級 ドブ BB

      JISシャックル M級 ドブ BB

        ハント “タイガーシャックル”

        ハント “タイガーシャックル”

          クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

          クロスビースクリューピン・アンカー・シャックル

            強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

            強力型 ボウシャックル(重量403g〜8.52kg)

              強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

              強力型 ボウシャックル(重量352g〜7.26kg)

                ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                ボルトタイプ・アンカー・シャックル

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                  シャックル(丸タイプ・O字型) ねじ込みタイプ

                    JISシャックル M級 ドブ BC

                    JISシャックル M級 ドブ BC

                      メーカー クロスビー 大洋製器工業 大洋製器工業 ダイドーハント クロスビー エスコ エスコ クロスビー 大洋製器工業 大洋製器工業
                      通常価格 3,435円 4,213円 5,253円 3,524円 2,621円 4,540円 2,810円 2,787円 929円 4,819円
                      通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   4日目~  
                      商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                      材質 合金鋼 その他 - 合金鋼 合金鋼 その他 その他 合金鋼 その他 -

                      クロスビーステージ用・シャックル のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました