(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オープンソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G416-20-22
オープンソケット オープンソケット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,417円
税込単価
95,059円

【特長】・内部に溝が1本入っています。【用途】・ワイヤロープの端末加工用。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    鍛造鋼
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ
  • 商品タイプ詳細:
    ワイヤロック用オープンソケット

型番

G416-20-22 解除

Loading...

 
カタログを表示

G416-20-22 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
適合ワイヤ径(mm)
質量(g)
トラスココード
W(mm)
全長(mm)
適用ロープ径(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
G(mm)
L(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G416-20-22

G416-20-22

20~22
4380.0
115-8138
82.5
235
20~22
44.5
23.96
41.4
38.1
102

1個

86,417( 95,059円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部に溝が1本入っています。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンソケットの型番G416-20-22のページです。
型番G416-20-22に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オープンソケット

オープンソケット

    クローズソケット

    クローズソケット

      ダブルクリップ(1個=1袋)

      ダブルクリップ(1個=1袋)

        ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

        ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

          KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

          KLクリップ・KMクリップ(マリアブル製)

            鉄板クリップ (ユニクロめっき)

            鉄板クリップ (ユニクロめっき)

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                パワースリングKP-4型(ソフトパワースリング)

                  PLスリングPAT.P

                  PLスリングPAT.P

                    被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                    被覆しない鋼索用ワイヤロープシンブルA型

                      ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

                      ワイヤグリッパー カラビナ付フックタイプ

                        JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

                        JIS鍛造KTグリップ(ロープスリング)

                          JIS鍛造KTグリップ

                          JIS鍛造KTグリップ

                            メーカー クロスビー クロスビー 水本機械製作所 スリーエッチ コンドーテック コンドーテック スリーエッチ コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 28,362円 17,065円 1,461円 1,381円 46円 39円 1,797円 4,025円 2,054円 773円 2,619円 638円 352円
                            通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   1日目~   5日目   5日目   4日目~   10日目   5日目   5日目   1日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ その他 - その他 ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング ロープスリング その他 ロープスリング ロープスリング
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - オプション - -
                            材質1 鍛造鋼 鍛造鋼 - - - - - - - - - - -
                            表面処理 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 ワイヤロック用オープンソケット - - - - - - - - - - - -

                            オープンソケットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G416-11-13
                            G416-14-16
                            G416-18
                            G416-24-26
                            G416-8-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適合ワイヤ径(mm) 質量(g) トラスココード W(mm) 全長(mm) 適用ロープ径(mm) B(mm) C(mm) D(mm) G(mm) L(mm)

                            30,999円

                            ( 34,099円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            11~131020.0115-813547.814111~1325.414.225.423.963.5

                            40,474円

                            ( 44,521円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            14~161630.0115-81365717114~1631.817.530.228.776

                            55,401円

                            ( 60,941円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            182640.0115-813766.52021838.120.635.131.889

                            136,813円

                            ( 150,494円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            24~267030.0115-814095.526824~265128.75144.5114

                            28,362円

                            ( 31,198円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            8~10590.0115-814242.91238~1020.612.720.620.657

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました