(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クローズソケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:G417-8-10
クローズソケット クローズソケット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,065円
税込単価
18,772円

【特長】・内部に溝が1本入っています。【用途】・ワイヤロープの端末加工用。

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    鍛造鋼
  • 表面処理:
    亜鉛メッキ

型番

G417-8-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

G417-8-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
その他
適合ワイヤ径(mm)
質量(g)
トラスココード
材質2
W(mm)
全長(mm)
適用ロープ径(mm)
A(mm)
B(mm)
C(mm)
D(mm)
G(mm)
L(mm)
商品タイプ詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
G417-8-10

G417-8-10

その他
オプション
8~10
340.0
115-8182
-
42.9
125
8~10
52.3
42.9
12.7
24.6
20.6
57.2
ワイヤロック用クローズソケット

1個

17,065( 18,772円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部に溝が1本入っています。
【用途】
・ワイヤロープの端末加工用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クローズソケットの型番G417-8-10のページです。
型番G417-8-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クローズソケット

クローズソケット

    オープンソケット

    オープンソケット

      ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

      ロック止 玉掛けワイヤー(メッキ) LT

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

        サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

          玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径12mm)

            二点吊りワイヤー

            二点吊りワイヤー

              玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

              玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

                TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

                TRUSCO 玉掛けワイヤロープスリング アルミロックスリング (4本吊りタイプ)

                  シングルクリップ

                  シングルクリップ

                    JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

                    JIS鍛造KTグリップ 061A2A09

                      プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

                      プレスワイヤークリップ(1個=1袋)

                        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

                        玉掛けワイヤロープスリング アルミロック(2本吊りタイプ/スリング径9mm)

                          メーカー クロスビー クロスビー スリーエッチ スリーエッチ トラスコ中山 日興製綱 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 コンドーテック 水本機械製作所 トラスコ中山
                          通常価格 17,065円 28,362円 1,381円 1,797円 20,644円 12,090円 20,066円 25,483円 1,586円 531円 204円 16,818円
                          通常出荷日 8日目   8日目   1日目~   4日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目~   7日目   1日目~   1日目  
                          材質1 鍛造鋼 鍛造鋼 - - - - - - - - - -
                          表面処理 亜鉛メッキ 亜鉛メッキ - - - - - - - - - -

                          クローズソケットのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          この商品のバリエーション

                          型番
                          G417-11-13
                          G417-14-16
                          G417-18
                          G417-20-22
                          G417-24-26
                          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                          出荷日
                          商品タイプ その他 適合ワイヤ径(mm) 質量(g) トラスココード 材質2 W(mm) 全長(mm) 適用ロープ径(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) G(mm) L(mm) 商品タイプ詳細

                          22,100円

                          ( 24,310円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          その他オプション11~13680.0115-8175-5114011~1358.75114.229.523.963.5ワイヤロック用クローズソケット

                          27,347円

                          ( 30,082円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          その他オプション14~161130.0115-8176-6716214~16656717.535.830.276.2ワイヤロック用クローズソケット

                          34,454円

                          ( 37,899円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          その他オプション181920.0115-8177-701941877.776.222.442.233.389ワイヤロック用クローズソケット

                          69,880円

                          ( 76,868円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          その他オプション20~223280.0115-8178-82.522620~2290.59225.449.338.1102ワイヤロック用クローズソケット

                          89,998円

                          ( 98,998円 )
                          1個 あり

                          8日目

                          その他オプション24~264760.0115-8179-95.525424~2610310528.758.544.5114ワイヤロック用クローズソケット

                          ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました