(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GRS-14S3
玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm Wスリング ソフトタイプ ケーブルレイド 14MMX

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,331円
税込単価
20,164円

【特長】・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    A
  • スリング径(mm):
    14
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t):
    3.63
  • 安全使用荷重 4本吊り(t):
    4.52
  • 安全使用荷重2本吊り(t):
    3.07
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

型番

GRS-14S3 解除

Loading...

図面

GRS-14S1/GRS-14S2/GRS-14S3

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm 取扱説明書玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm 取扱説明書2
商品情報を表示

GRS-14S3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GRS-14S3

3
4989999843521
115-0990
3400
10

1個

18,331( 20,164円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・従来品に比べワイヤが柔らかく、対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業等を行えます。
・「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・スリーブ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mmの型番GRS-14S3のページです。
型番GRS-14S3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

            玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                  ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

                  ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                      玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径10mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径14mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 12,828円 27,928円 22,507円 17,014円 12,461円 2,962円 3,454円 2,218円 1,561円 1,123円 1,553円 2,887円 1,495円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            タイプ A A A A A E - - - - - - -
                            スリング径(mm) 14 - 18 16 12 - 16 12 - 6 10 14 9
                            安全使用荷重2本垂直吊り(t) 3.63 - 5.96 4.73 2.66 - - - - - - - -
                            安全使用荷重 4本吊り(t) 4.52 - 7.47 5.9 3.32 - - - - - - - -
                            安全使用荷重2本吊り(t) 3.07 - 5.08 4.01 2.26 - - - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            GRS-14S1
                            GRS-14S2
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            12,828円

                            ( 14,111円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            1014989999843507115-09882000

                            16,092円

                            ( 17,701円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1024989999843514115-09892700

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました