(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オールステンレス カットワイヤ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCW150-60
オールステンレス カットワイヤ オールステンレス カットワイヤ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
437円
税込単価
481円

【特長】・両端アイ加工済みなので、すぐに使用できます。・細くても強度があり目立...

詳細情報を確認する

型番

SCW150-60 解除

Loading...

図面

SCW100-30/SCW100-60/SCW100-90/SCW150-30/SCW150-60/SCW150-90/SCW200-30/SCW200-60/SCW200-90/SCW300-30/SCW300-60/SCW300-90

オールステンレス カットワイヤ 図面
商品情報を表示

SCW150-60 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大使用荷重 (ストレート吊り)(t)
全長(m)
JANコード
トラスココード
ロープ径(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCW150-60

0.05
0.6
4989999877588
125-0212
1.5
7.000
10

4個

437( 481円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・両端アイ加工済みなので、すぐに使用できます。
・細くても強度があり目立ちません。
・スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。
・オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。
【用途】
・屋外での吊金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

オールステンレス カットワイヤの型番SCW150-60のページです。
型番SCW150-60に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オールステンレス カットワイヤ

オールステンレス カットワイヤ

    ステンレス オーバルスリーブ

    ステンレス オーバルスリーブ

      シングルクリップ

      シングルクリップ

        玉付きワイヤロープ

        玉付きワイヤロープ

          十字クリップ

          十字クリップ

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (4本吊りタイプ・フック付き)

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

              サツマロック玉掛けワイヤー(メッキ) ST

                ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ

                ワイヤロープ用圧着工具アームスエージャー 用ステンレススリーブ

                  強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

                  強力型ワイヤークリップ(ステンレス製)

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

                    大洋 SUSワイヤロープ 7×7 0.36×200m

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

                      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング (2本吊りタイプ・フック付き)

                        鉄製カットワイヤー PVCコーティング

                        鉄製カットワイヤー PVCコーティング

                          ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

                          ステンレスワイヤロープ(ロープ径4mm~9mm)

                            メーカー トラスコ中山 ニッサチェイン トラスコ中山 ニッサチェイン コンドーテック トラスコ中山 スリーエッチ アーム産業 エスコ 大洋製器工業 トラスコ中山 ニッサチェイン コンドーテック
                            通常価格 309円 665円 1,586円 480円 318円 30,549円 1,797円 826円 310円 18,637円 20,066円 357円 50,255円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            商品タイプ ロープスリング その他 その他 その他 ロープスリング - ロープスリング その他 その他 ロープスリング - ロープスリング ロープスリング
                            材質1 ステンレス(SUS304) - ステンレス(SUS304) - - ロープ:炭素鋼 - - - - - - -

                            オールステンレス カットワイヤのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SCW100-60
                            SCW100-90
                            SCW150-30
                            SCW150-90
                            SCW200-30
                            SCW200-60
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大使用荷重 (ストレート吊り)
                            (t)
                            全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード ロープ径(mm) 質量(g)

                            410円

                            ( 451円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.020.64989999877557125-021113.000

                            450円

                            ( 495円 )
                            10個 あり

                            1日目

                            100.020.94989999877564125-021814.500

                            450円

                            ( 495円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.050.34989999877571125-02141.54.500

                            590円

                            ( 649円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.050.94989999877595125-02191.59.500

                            610円

                            ( 671円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.080.34989999877601125-021728.500

                            690円

                            ( 759円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            100.080.64989999877618125-0216213.500

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました