(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PLT1111
アルミパレット PLT型 アルミパレット PLTガタ

アルミパレット PLT型 PLT1111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,352円
税込単価
53,187円

【特長】・耐久性に優れたアルミパレットです。・オプション取付で1t台車になりま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    パレット
  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 色:
    グレー
  • 仕様:
    2方差し
  • 最大静荷重 (kg):
    1500
  • 間口 (mm):
    1100
  • 奥行 (mm):
    1100
  • 高さ・厚み (mm):
    140
  • デッキ数(枚):
    7
  • 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):
    485.5×100
  • 中央桁幅(mm):
    43

(i)ご注意

  • オプションの取付はPLT1111Pのみ可能です。

型番

PLT1111 解除

Loading...

PLT1111 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PLT1111

PLT1111

16300.0
115-1068
10

1個

48,352( 53,187円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れたアルミパレットです。
・オプション取付で1t台車になります。
・軽量で作業効率もアップします。
【用途】
・物流倉庫・食品工場・薬品工場に。

(i)ご注意

  • オプションの取付はPLT1111Pのみ可能です。

Loading...

PLT1111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミパレット PLT型の型番PLT1111のページです。
型番PLT1111に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミパレット PLT型

アルミパレット PLT型

    パレット S4-710 黒

    パレット S4-710 黒

      岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

      岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

        プラスチックパレット S4-065108

        プラスチックパレット S4-065108

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

            パレット台車

            パレット台車

              パレット LX-1111D2

              パレット LX-1111D2

                吸い取る油・水兼用パレットシート

                吸い取る油・水兼用パレットシート

                  プラスチックパレット Sー806F

                  プラスチックパレット Sー806F

                    ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                    ハイブリッドパレット 自動倉庫対応

                      プラスチックパレット Sー1012F

                      プラスチックパレット Sー1012F

                        パレット LX-1112R4 青

                        パレット LX-1112R4 青

                          パレット LX-1112D4 青

                          パレット LX-1112D4 青

                            メーカー アルインコ 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 ピカコーポレイション トラスコ中山 三甲 MISM(ミズム) 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 48,352円 21,340円 12,735円 19,155円 80,438円 51,265円 25,749円 22,616円 23,115円 13,053円 33,734円 29,017円 27,120円
                            通常出荷日 4日目   8日目   7日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            商品タイプ パレット - - - - パレット台車 - パレットカバー パレット パレット - - -
                            材質(本体) アルミ合金 - - - - スチール - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) - - -
                            グレー ブラック ダークブルー グレー - その他 - グレー グレー ブラック ライトブルー ブルー ブルー
                            仕様 2方差し - - - - - - - 2方差し - - - -
                            最大静荷重 (kg) 1500 - 1000 - 1000 500 - - - 4000 - 4000 -

                            アルミパレット PLT型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PLT1111P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?質量(g) トラスココード

                            50,464円

                            ( 55,510円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1019200.0115-1069

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました