(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
17,014円 ~ 20,945円  特別価格 
税込価格
18,715円 ~ 23,040円  特別価格 

【特長】・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に...

詳細情報を確認する

  • タイプ:
    A
  • スリング径(mm):
    16
  • 安全使用荷重2本垂直吊り(t):
    4.73
  • 安全使用荷重 4本吊り(t):
    5.9
  • 安全使用荷重2本吊り(t):
    4.01
  • 材質1:
    ロープ:炭素鋼
  • 材質2:
    スリーブ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

図面

GRS-16S1.5/GRS-16S2/GRS-16S3

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm 図面

使用方法・使用事例

使用方法

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm 取扱説明書玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm 取扱説明書2
商品情報を表示

型番リスト

型番
全長(m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
4989999843538
115-0991
3300.0
10

1個

17,014( 18,715円 )

1日目

2
4989999843545
115-0992
3780.0
10

1個

18,331( 20,164円 )

1日目

3
4989999843552
115-0993
4690.0
10

1個

20,945円

18,326

( 20,159円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
・従来品に比べワイヤが柔らかく、対象物に沿いやすいため、より安全に金型吊り作業等を行えます。
・「ケーブルレイドロープ」を使用しています。
【用途】
・工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。
【材質】
・ロープ:炭素鋼
・スリーブ:アルミ合金

(i)ご注意

  • 安全使用荷重は吊り角度60°以内の場合です。
  • ロープが鋭利な角に接する場合、必ず当てものをしてください。ケーブルレイドは1本1本の素線が細く、早期に断線する可能性がありますのでご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mm

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

    玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:12mm

      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

      玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:18mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

        玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:14mm

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

          玉掛けワイヤロープスリング Wスリング  ソフトタイプ(ケーブルレイド)

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

            玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径16mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

              玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径9mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径6mmタイプ

                  玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

                  玉掛けワイヤロープスリング アルミロック Eタイプ (両端シンブル入)

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                    玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径12mmタイプ

                      ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

                      ワイヤロープスリング Bタイプ アルミロック

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                        玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工)

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                          玉掛けワイヤロープ 段落とし(サツマ加工) スリング径18mmタイプ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 17,014円 12,461円 22,507円 12,828円 27,928円 3,454円 1,495円 1,123円 2,962円 2,218円 1,561円 1,346円 5,469円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~  
                            タイプ A A A A A - - - E - - - -
                            スリング径(mm) 16 12 18 14 - 16 9 6 - 12 - 8 18
                            安全使用荷重2本垂直吊り(t) 4.73 2.66 5.96 3.63 - - - - - - - - -
                            安全使用荷重 4本吊り(t) 5.9 3.32 7.47 4.52 - - - - - - - - -
                            安全使用荷重2本吊り(t) 4.01 2.26 5.08 3.07 - - - - - - - - -

                            玉掛けワイヤロープスリング Wスリング ソフトタイプ(ケーブルレイド) スリング径:16mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワイヤロープスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました