(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PLT1111P用 奥行面幅木

PLT1111P用 奥行面幅木

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
6,458円 ~ 6,788円  特別価格 
税込価格
7,104円 ~ 7,467円  特別価格 

荷崩れ防止用のアルミ製幅木。物流倉庫、食品工場、薬品工場にご使用いただけます。

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
間口 (mm)
質量(g)
トラスココード
JANコード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1125
1500.0
115-1073
4969182196818
10

2個

6,458円

5,962

( 6,558円 )

4日目

1229
1600.0
115-1072
4969182196801
10

2個

6,788円

6,267

( 6,894円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

荷崩れ防止用のアルミ製幅木。
物流倉庫、食品工場、薬品工場にご使用いただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PLT1111P用 奥行面幅木

PLT1111P用 奥行面幅木

    PLT1111P用 キャスター(4個入り)

    PLT1111P用 キャスター(4個入り)

      PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

      PLT1111P用 単管差し込み用ブラケット

        リス パレットシート

        リス パレットシート

          プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

          プラスチックパレット(自動倉庫対応・ノンスリップ)

            吸い取る油・水兼用パレットシート

            吸い取る油・水兼用パレットシート

              スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

              スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

                カラーパレットカバー

                カラーパレットカバー

                  トップフレーム1113 青

                  トップフレーム1113 青

                    岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                    岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

                      パレット S4-710 黒

                      パレット S4-710 黒

                        三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                        三甲 プラスチックパレット SK-D4-1111

                          リス パレットシート 1395×1095

                          リス パレットシート 1395×1095

                            メーカー アルインコ アルインコ アルインコ 岐阜プラスチック工業 三甲 MISM(ミズム) ニューピグコーポレーション 旭産業 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 6,458円 46,427円 4,827円 6,260円 20,433円 22,616円 85,931円 3,393円 20,114円 12,735円 21,340円 15,159円 7,849円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   9日目   8日目   1日目   5日目   1日目   8日目   7日目   8日目   8日目   9日目  
                            商品タイプ パレット台車 その他 その他 その他 パレット パレットカバー パレット パレットカバー その他 - - パレット -
                            材質(本体) アルミ合金 - - ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) - - - -
                            グレー - - - ライトブルー グレー - - ライトブルー ダークブルー ブラック - -
                            高さ・厚み (mm) 120 - - - 125 4 - - 20 - - 150 -
                            適合機種 PLT1111P PLT1111P PLT1111P - - - - - - - - - -

                            PLT1111P用 奥行面幅木のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました