(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
12,943円 ~ 17,584円
税込価格
14,237円 ~ 19,342円

【特長】・キトーチェンスリング100用のスイベルフックです。【用途】・ラッチロ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 材質1:
    合金鋼

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
商品タイプ
使用荷重(Kg)
JANコード
トラスココード
寸法(mm)s
質量(g)
基本使用荷重(t)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)m
寸法(mm)n
寸法(mm)p
寸法(mm)t
チェーン線径(mm)
寸法(mm)b
寸法(mm)c
スイベルフック寸法(mm)a
スイベルフック寸法(mm)m
スイベルフック寸法(mm)n
スイベルフック寸法(mm)p
スイベルフック寸法(mm)s
寸法(mm)a
寸法(mm)m’
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スリング
1100
4937773762117
125-6288
20.5
840
1.1
6
28.0
35.0
160
16.0
6
13.0
32
-
-
-
-
-
-
28

1個

12,943( 14,237円 )

1日目

スリング
1500/2000
4937773762124
164-1337
26
1200
1.5/2.0
7/8
34
43.5
181
20
7/8
13.0
32
-
-
-
-
-
-
34

1個

15,920( 17,512円 )

2日目

チェーンスリング
-
4937773762131
161-4502
30
2100
3.2
10
45
56
218.5
24.5
10
16
39.0
42
45
56
218.5
30
42
45

1個

17,584( 19,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キトーチェンスリング100用のスイベルフックです。
【用途】
・ラッチロック付、吊り荷側用フック。
【材質】
・合金鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

    チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

    チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

      ピンタイプ構成部材安全フック

      ピンタイプ構成部材安全フック

        G-100 スーパーロックフック

        G-100 スーパーロックフック

          スリングフック EKN

          スリングフック EKN

            ピンタイプ構成部材スリングフック

            ピンタイプ構成部材スリングフック

              アイタイプ構成部材マスターリンク

              アイタイプ構成部材マスターリンク

                ピンタイプ構成部材グラブフック

                ピンタイプ構成部材グラブフック

                  ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

                  ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

                    アイタイプ構成部材アイフック

                    アイタイプ構成部材アイフック

                      チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                      チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                        ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

                        ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

                          アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                          アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                            メーカー キトー キトー コンドーテック YOKE マーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック キトー コンドーテック キトー キトー コンドーテック
                            通常価格 12,943円 8,051円 20,592円 19,220円 4,346円 10,288円 1,569円 6,405円 2,880円 6,484円 1,612円 2,270円 25,979円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   5日目   2日目~   1日目~   5日目   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   5日目  
                            その他 オプション オプション - - - - - - オプション - オプション オプション -
                            材質1 合金鋼 合金鋼 - - - - - - 合金鋼 - 合金鋼 合金鋼 -

                            フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました