(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
11,563円
税込価格
12,719円

【特長】・簡易的なゴミステーションです。・折りたたみ式でネットが交換できるので...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ダストワゴン
  • 容量(L):
    450
  • 用途:
    ゴミ箱
  • 奥行(mm):
    540
  • 間口(mm):
    900
  • 高さ(mm):
    700
  • 質量(g):
    2550
  • 材質1:
    ポリエチレン

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
4989999888850
114-7975

1個

11,563( 12,719円 )

1日目

イエロー
4989999888836
114-7979

1個

11,563( 12,719円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡易的なゴミステーションです。
・折りたたみ式でネットが交換できるので汚れても替えることが可能です。
・上部の被せる部分はファスナーで取り外しが可能です。
【用途】
・ゴミ箱として。
・ランドリーボックスとして。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場

    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

    (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730 青

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

      (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-340

        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

        (回収用屑入) 折りたたみ式回収ボックスECO-730

          スタンディングカート(本体) 大

          スタンディングカート(本体) 大

            スタンディングカート(本体) 小

            スタンディングカート(本体) 小

              Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

              Xカート 用交換バッグ交換用バッグ

                回収・リネンカート

                回収・リネンカート

                  ダストエース

                  ダストエース

                    BMダストカー 大

                    BMダストカー 大

                      メーカー トラスコ中山 山崎産業 山崎産業 山崎産業 テラモト テラモト エレクター 金沢車輛 八ツ矢工業 テラモト
                      通常価格 11,563円 24,802円 17,216円 23,819円 24,919円 21,853円 11,335円 38,077円 11,467円 18,978円
                      通常出荷日 1日目   5日目   14日目   5日目   4日目~   1日目~   4日目   19日目   6日目~   1日目~  
                      商品タイプ ダストワゴン ゴミ箱 ゴミ箱 ゴミ箱 ダストワゴン ダストワゴン - ダストワゴン ゴミ箱 ダストワゴン
                      容量(L) 450 725 340 725 - - - 150 - -
                      用途 ゴミ箱 屋外用 屋外用 屋外用 ゴミ箱 ゴミ箱 - ゴミ収集庫 ゴミ箱 ゴミ箱
                      奥行(mm) 540 - - - - - - - - -
                      間口(mm) 900 - - - - - - - - -

                      折りたたみ式・ネット交換可能ゴミ置き場のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました