(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンフック CYFシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:CYF3
チェーンフック CYFシリーズ チェーンフック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
25,844円
税込単価
28,428円

【特長】・フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    チェーンスリング
  • 材質1:
    特殊合金鋼
  • タイプ:
    スイベルファンドリーフック

Loading...

 
カタログを表示

CYF3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
チェーン線径(mm)
破断荷重(kN)
有効長l(m)
寸法(mm)A
寸法(mm)B
寸法(mm)C
JANコード
質量(g)
トラスココード
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CYF3

3000
10
150
0.9
17
140
70
4990077274502
5500.0
114-2083
-
-

1個

25,844( 28,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック、チェーン、リングを接続済みですのですぐにご使用いただけます。
・スイベルファンドリーフックはワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
・安全タグ付きです。
【用途】
・敷鉄板の吊り上げ作業に。
・土木、建築工事等での荷物の吊り上げ作業に。
【材質】
・特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンフック CYFシリーズの型番CYF3のページです。
型番CYF3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンフック CYFシリーズ

チェーンフック CYFシリーズ

    チェーンスリングセット

    チェーンスリングセット

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

      スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

        マーテック チェーンスリングセット

        マーテック チェーンスリングセット

          チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

          チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

            チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

            チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

              スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

              スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                  チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                  チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                    チェーンスリング100(ピンタイプ)

                    チェーンスリング100(ピンタイプ)

                      チェーンスリング ステンレス

                      チェーンスリング ステンレス

                        チェーンスリング(1本吊り標準セット) チョークフック

                        チェーンスリング(1本吊り標準セット) チョークフック

                          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                          チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

                            メーカー スリーエッチ マーテック イーグル・クランプ マーテック マーテック マーテック イーグル・クランプ マーテック マーテック 象印 象印 象印 象印
                            通常価格 23,270円 17,981円 19,857円 37,814円 30,030円 22,689円 73,763円 55,654円 40,901円 8,270円 30,572円 14,306円 15,875円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   8日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 - - - - - - - - - - - -
                            タイプ スイベルファンドリーフック - - - - - - - - - - - -

                            チェーンフック CYFシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CYF1.5
                            CYF1.5L
                            CYF3L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            チェーン線径(mm) 破断荷重(kN) 有効長l(m) 寸法(mm)A 寸法(mm)B 寸法(mm)C JANコード 質量(g) トラスココード マスターリンク寸法(mm)a マスターリンク寸法(mm)b

                            26,341円

                            ( 28,975円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15007.173.50.56141276349900772744032500.0829-076614127

                            23,270円

                            ( 25,597円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15007.173.51141276349900772744102800.0829-076714127

                            38,178円

                            ( 41,996円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            300010151.5171407049900772745197000.0114-2084--

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました