(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:B-2198
水本 ネジシャックル(JANコード袋入り) ニエキカナグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
469円
税込単価
516円

【特長】・とても小さなシャックルです。・ネジシャックルタイプと沈みシャックルタ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    シャックル
  • 材質:
    その他
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

B-2198 解除

この商品は8個からご注文いただけます。

Loading...

カタログを表示

B-2198の仕様・寸法情報

商品タイプシャックル材質その他
ねじ径M2JANコード4982970421985
トラスココード378-9632使用荷重(kN)0.1
B(mm)4d(mm)4
D(mm)2L(mm)8
質量(g)1材質1ステンレス(SUS304)
材質2仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS ?10

型番リスト

型番
ねじ径
JANコード
トラスココード
使用荷重(kN)
B(mm)
d(mm)
D(mm)
L(mm)
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

B-2198

M2
4982970421985
378-9632
0.1
4
4
2
8
1
10

8個

469( 516円 )

4日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・とても小さなシャックルです。
・ネジシャックルタイプと沈みシャックルタイプがあります。
【用途】
・連結金具として。
【材質】
・ステンレス(SUS304)
・仕上げ:バレル研磨仕上げ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)の型番B-2198のページです。
型番B-2198に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)

水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)

    半丸シャックル (ステンレス製)

    半丸シャックル (ステンレス製)

      SC型シャックル SCS

      SC型シャックル SCS

        ロングねじシャックル (ステンレス製)

        ロングねじシャックル (ステンレス製)

          角頭 シャックル(ステンレス製)

          角頭 シャックル(ステンレス製)

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

            シャックル【ステンレス製】重量46g〜2.16kg

              強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ) EA638NCシリーズ

              強力型シャックル スチール(亜鉛メッキ) EA638NCシリーズ

                メーカー 水本機械製作所 トラスコ中山 スリーエッチ トラスコ中山 エスコ エスコ エスコ
                通常価格 469円 754円 2,448円 737円 550円 2,140円 279円
                通常出荷日 1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                商品タイプ シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル シャックル
                材質 その他 その他 ステンレス その他 合金鋼 合金鋼 その他
                材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - -
                材質2 仕上げ:バレル研磨仕上げ - - - - - -

                水本 ネジシャックル(JANコード袋入り)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                B-2199
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) B(mm) d(mm) D(mm) L(mm) 質量(g)

                487円

                ( 536円 )
                8個 あり

                1日目

                10M34982970421992113-61160.25663124
                型番
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                RoHS ?ねじ径 JANコード トラスココード 使用荷重(kN) B(mm) d(mm) D(mm) L(mm) 質量(g)

                シャックルカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました

                閉じる

                比較リスト