(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCT1540H
スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式) ジブクレーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
398,334円
税込単価
438,167円

【特長】・アーム間接式なので、トロリー不要です。・建屋などの柱に、固定プレート...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • 取付方法詳細:
    溶接
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 押しボタンコード長さ(m):
    3
  • 柱取り付け部旋回角度(°):
    約180°

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCT1540H 解除

Loading...

 
カタログを表示

JBCT1540H の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
付属チェーンブロック
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCT1540H

0.16
4
象印チェーンブロック αSB-016
836-8993
4967521378734
137

1個

398,334( 438,167円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アーム間接式なので、トロリー不要です。
・建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。
・単相100V用二速型電動チェーンブロック付です。
・規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)の型番JBCT1540Hのページです。
型番JBCT1540Hに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)

スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

      ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

      ジブクレーン 柱取付・溶接型(自在関節式)

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

        無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

          無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

          無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

            二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン 溶接型・柱取付式

              二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

              二速選択型(スライドグリップ)電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

                メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                通常価格 398,334円 408,750円 223,022円 332,641円 327,695円 432,537円 442,281円
                通常出荷日 9日目~   9日目   7日目~   7日目~   7日目~   9日目~   9日目~  
                商品タイプ 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式
                取付方法詳細 溶接 ボルト、ナット - 溶接 ボルト、ナット - -
                電源コード長さ(m) 10 10 - - - - -
                押しボタンコード長さ(m) 3 3 - - - 10 10
                柱取り付け部旋回角度(°) 約180° 約180° - - - - -

                スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                JBCT2520H
                JBCT2530H
                JBCT2540H
                JBCT4820H
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                定格荷重
                (t)
                アーム長さ
                (m)
                付属チェーンブロック トラスココード JANコード 質量
                (kg)

                398,334円

                ( 438,167円 )
                1個 あり

                9日目

                0.252象印チェーンブロック αSB-025836-89944967521378857126

                423,236円

                ( 465,560円 )
                1個 -

                9日目

                0.253象印チェーンブロック αSB-025114-11534967521378864169

                455,277円

                ( 500,805円 )
                1個 あり

                9日目

                0.254象印チェーンブロック αSB-025836-89954967521378871192

                508,055円

                ( 558,861円 )
                1個 あり

                9日目

                0.492象印チェーンブロック αSB-049836-89964967521378970200

                ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました