(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:JBCT2530HF
二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式) スーパー ニ速型電動チェーンブロックツキジブクレーン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
452,169円
税込単価
497,386円

【特長】・建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定し...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    柱取付式
  • 取付方法詳細:
    ボルト、ナット
  • 電源コード長さ(m):
    10
  • 押しボタンコード長さ(m):
    3
  • 柱取り付け部旋回角度(°):
    約180°

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

JBCT2530HF 解除

Loading...

 
商品情報を表示

JBCT2530HF の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
定格荷重(t)
アーム長さ(m)
付属チェーンブロック
トラスココード
JANコード
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

JBCT2530HF

0.25
3
象印チェーンブロック αSB-025
114-1157
4967521378895
182

1個

452,169( 497,386円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建屋等のH鋼の柱に、ボルト穴をあけてフランジをボルト・ナットで固定して組立て設置
・天井の低いところでも、上部よりの引っ張り部がないため、空間を有効に活用
・アームの組立、分解が非常に簡単

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)の型番JBCT2530HFのページです。
型番JBCT2530HFに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

    二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル型

      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

      電気チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・シンプル型)

        スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

        スーパー 二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

          二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(床固定・アーム関節型)

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

            無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン ボルト・ナット型・柱取付式

              二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

              二速電動チェーンブロック付ジブクレーン 床固定・アームスライド型

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

                二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン コラム型・柱取付式

                  無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                  無段速型電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・シンプル

                    スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)

                    スーパー 二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(溶接型・柱取付式)

                      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                      無段速電動チェーンブロック付ジブクレーン 柱取付・アームスライド型

                        メーカー スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール
                        通常価格 408,750円 270,834円 470,139円 297,385円 607,083円 327,695円 452,889円 328,061円 254,269円 398,334円 313,602円
                        通常出荷日 9日目   9日目   19日目   9日目   9日目   7日目~   9日目   7日目~   7日目~   9日目~   9日目  
                        商品タイプ 柱取付式 柱取付式 - - - 柱取付式 - 柱取付式 柱取付式 柱取付式 柱取付式
                        取付方法詳細 ボルト、ナット - - - - ボルト、ナット - 締付金具 - 溶接 -
                        電源コード長さ(m) 10 10 10 10 10 - 10 - - 10 -
                        押しボタンコード長さ(m) 3 - - 3 3 - - - - 3 -
                        柱取り付け部旋回角度(°) 約180° - - 約180° - - - - - 約180° -

                        二速型電動チェーンブロック付ジブクレーン(ボルト・ナット型・柱取付式)のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        JBCT2520HF
                        JBCT2540HF
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        定格荷重
                        (t)
                        アーム長さ
                        (m)
                        付属チェーンブロック トラスココード JANコード 質量
                        (kg)

                        408,750円

                        ( 449,625円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        0.252象印チェーンブロック αSB-025836-89994967521378888139

                        468,056円

                        ( 514,862円 )
                        1個 あり

                        9日目

                        0.254象印チェーンブロック αSB-025836-90004967521378901205

                        ジブクレーンカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました