(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
抗菌滑り止めスノコ
  • 数量スライド割引

抗菌滑り止めスノコ (レビュー)

通常価格(税別)
10,470円 ~ 21,071円
税込価格
11,517円 ~ 23,178円
通常出荷日
1日目
【特長】
・滑り止め付き、抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。(完成品出荷)
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など。
【材質】
・本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)

抗菌滑り止めスノコのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ロッカールーム着替え用
    評価 4.0満足度:4.02021/05/06
    上面に滑り止めがあるので、着替える際転倒防止になります。
    また、高さも幅もロッカーと相性がいいです。
    ただし、床との相性によってはスノコその物が滑りやすいので、床と接する部分に滑り止めらしき機構があれば、★5点でした。
    物自体はしっかりしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌滑り止めスノコ

抗菌滑り止めスノコ

    抗菌すべり止め安全スノコ

    抗菌すべり止め安全スノコ

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

        ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

        ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 青

          ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

          ミヅシマ ストレートスノコ#85 600X850 青

            YSカラースノコ・セフティ抗菌

            YSカラースノコ・セフティ抗菌

              ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

              ミヅシマ ストレートスノコ#85D 600X856mm 緑

                ストレートスノコブルー

                ストレートスノコブルー

                  カラースノコ

                  カラースノコ

                    ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

                    ミヅシマ ストレートスノコ#95D 600X956mm 青

                      ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青

                      ミヅシマ ストレートスノコ#180D 600X1806mm 青

                        ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

                        ミヅシマ ストレートスノコ#115D 600X1156mm 青

                          ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

                          ミヅシマ ストレートスノコ#105D 600X1056mm 青

                            メーカー テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 トラスコ中山 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 10,470円 29,519円 21,851円 14,359円 13,638円 9,656円 14,359円 11,256円 7,369円 15,680円 26,140円 18,249円 14,532円
                            通常出荷日 1日目   9日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ詳細 抗菌滑り止めスノコ 抗菌すべり止め安全スノコ 抗菌滑り止めスノコ - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。