(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:MR-093-341-3
抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm コウキンアンゼンスノコ(クミタテヒン)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,973円
税込単価
10,970円

【特長】・抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。・(完成品出荷です)【用途】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 商品タイプ詳細:
    抗菌安全スノコ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

MR-093-341-3 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番規格サイズ材質規格色厚さ重量
MR-093-341-1600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-341-3600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-341-4600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-341-5600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)ピンク約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-341-6600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-341-9600×900mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)木調約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-1600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-3600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-4600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-5600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)ピンク約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-6600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-343-9600×1,200mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)木調約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-1600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-3600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-4600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-5600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)ピンク約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-6600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)約48mm1m2に付約8.6kg
MR-093-345-9600×1,800mm本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)木調約48mm1m2に付約8.6kg
  • 抗菌+防カビ剤入
  • 屋内にてご使用ください。

外形図

断面形状

抗菌安全スノコ(組立品) 断面形状図
商品情報を表示

MR-093-341-3の仕様・寸法情報

商品タイプその他全長(mm)900
商品タイプ詳細抗菌安全スノコ - -

型番リスト

型番
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
MR-093-341-3

MR-093-341-3

900

1個

9,973( 10,970円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌剤入りで強度がある丈夫なスノコです。
・(完成品出荷です)
【用途】
・ロッカールーム、シャワー室など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mmの型番MR-093-341-3のページです。
型番MR-093-341-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mm

    抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

    抗菌安全スノコ(組立品)幅400×長さ900~1800mm

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

      抗菌滑り止めスノコ(組立品)

        抗菌滑り止めスノコ

        抗菌滑り止めスノコ

          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

          ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm グレー

            カラースノコジョイントRE

            カラースノコジョイントRE

              ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

              ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ダークグリーン

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ピンク

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                  ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ベージュ

                    ストレートスノコブルー

                    ストレートスノコブルー

                      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

                      ミヅシマ スーパーチェッカー 300×300mm ライトグリーン

                        セパレートスノコ

                        セパレートスノコ

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                          ミヅシマ フィットチェッカー 300×300mm パールアイボリー

                            メーカー テラモト テラモト テラモト テラモト ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 岐阜プラスチック工業 ミヅシマ工業
                            通常価格 9,973円 7,383円 21,851円 10,470円 1,600円 155円 1,600円 1,600円 1,600円 11,256円 1,600円 1,833円 1,900円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            商品タイプ詳細 抗菌安全スノコ 抗菌安全スノコ 抗菌滑り止めスノコ 抗菌滑り止めスノコ - - - - - - - - -

                            抗菌安全スノコ(組立品)幅600×長さ900~1800mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MR-093-341-1
                            MR-093-341-4
                            MR-093-341-5
                            MR-093-341-6
                            MR-093-341-9
                            MR-093-343-1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            11,288円

                            ( 12,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900

                            11,288円

                            ( 12,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900

                            11,288円

                            ( 12,417円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            900

                            11,288円

                            ( 12,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900

                            11,288円

                            ( 12,417円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            900

                            14,066円

                            ( 15,473円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1200
                            型番
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)

                            足場板カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト