(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,381円
税込単価
19,119円

【特長】・口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や系の太いもの等を引っ掛...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    フック
  • 基本使用荷重(t):
    3
  • JANコード:
    4990077274335
  • トラスココード:
    114-2074
  • 寸法C(mm):
    73
  • 寸法D(mm):
    33
  • 寸法H(mm):
    352
  • 寸法L(mm):
    162
  • 質量(g):
    3300
  • 材質1:
    特殊合金鋼

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

YF3

1個

17,381( 19,119円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・口幅が広くふところが大きいので、直接敷き鉄板や系の太いもの等を引っ掛けることができます。
・ワイヤーやチェーンのねじれを取ることができるので、吊り荷の回転を防げます。
【用途】
・敷鉄板の吊り上げに。
・土木、建築工事などでの荷物の吊り上げに。
【材質】
・特殊合金鋼

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t の型番YF3のページです。
型番YF3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t 

    ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

    ビッグマウススイベルフック 035MABMS3

      ベアリングスイベルフック BKLK

      ベアリングスイベルフック BKLK

        固定式フック(BHN1000/BHW1000)

        固定式フック(BHN1000/BHW1000)

          バールセッター(敷鉄板吊り具)

          バールセッター(敷鉄板吊り具)

            ラッチロック式フック

            ラッチロック式フック

              マーテック グリップラッチスイベルフック

              マーテック グリップラッチスイベルフック

                マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

                マーテック ベアリング入りグリップラッチスイベルフック

                  アイフック(ラッチなし)

                  アイフック(ラッチなし)

                    ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                    ファンドリーフック(ラッチなし) OKEシリーズ

                      スイベルフック(ベアリング入り) YHB

                      スイベルフック(ベアリング入り) YHB

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                        BMS ビッグマウススイベルフック(敷鉄板吊り用)

                          爪ハッカー イーグルハッカー

                          爪ハッカー イーグルハッカー

                            メーカー スリーエッチ コンドーテック マーテック スリーエッチ 象印 スリーエッチ マーテック マーテック スリーエッチ マーテック スリーエッチ マーテック イーグル・クランプ
                            通常価格 17,381円 41,642円 20,227円 7,714円 31,449円 21,831円 24,286円 25,513円 472円 5,098円 10,216円 25,513円 16,477円
                            通常出荷日 1日目   10日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ フック フック フック フック - フック フック フック フック フック フック フック フック
                            基本使用荷重(t) 3 3 - 1 - 3 - - - - - 3 -
                            JANコード 4990077274335 - - - - 4990077274038 - - - - - - -
                            トラスココード 114-2074 - - - - 215-5699 - - - - - - -
                            寸法C(mm) 73 - - - - 76 - - - - - - -

                            HHH スイベルファンドリーフックラッチ付 3t のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました