(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MATAI フレキシブルコンテナバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

MATAI フレキシブルコンテナバッグ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,036円
税込単価
5,540円

【特長】・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することがで...

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    1100
  • 高さ(mm):
    1070
  • ラミネート:
    あり
  • 最大充填荷重(kg):
    1000
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ:
    Φ500×590
  • 排出口:
    あり
  • 排出口寸法(mm)外径×高さ:
    500×580
  • 質量(g):
    2800.0
  • トラスココード:
    116-1008
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

I-3

1個

5,036( 5,540円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵することができます。
【用途】
・原料、食品など輸送袋として
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MATAI フレキシブルコンテナバッグの型番I-3のページです。
型番I-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MATAI フレキシブルコンテナバッグ

MATAI フレキシブルコンテナバッグ

    フレキシブルコンテナバッグ

    フレキシブルコンテナバッグ

      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

        コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

        コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

          コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

          コンテナバッグ(エコノミータイプJIS Z1651 2008準拠品)

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

            TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

              コンテナバッグカバー

              コンテナバッグカバー

                コンテナバッグ クロスタイコン

                コンテナバッグ クロスタイコン

                  コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                  コンテナバッグ(最大充填質量1000kg)

                    コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                    コンテナバッグ(最大充填質量200~1000kg)

                      コンテナバッグ(角型)

                      コンテナバッグ(角型)

                        マルチバッグ

                        マルチバッグ

                          コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                          コンテナバッグ(最大充填質量500/1000kg)

                            メーカー 日本マタイ 日本マタイ トラスコ中山 コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 吉野 太陽工業 吉野 吉野 吉野 テザック 吉野
                            通常価格 5,036円 4,008円 3,417円 1,599円 2,949円 6,712円 1,233円 4,177円 3,061円 2,195円 1,772円 51,937円 2,772円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   5日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            外径(mm) 1100 1100 1100 - 1100 - 1465 φ1100 1100 - - - -
                            高さ(mm) 1070 1150 1060 - 1060 800 1700 1060 - - - - -
                            ラミネート あり あり - - - - - - - - - - -
                            最大充填荷重(kg) 1000 1000 - - - - - - - - - - -
                            投入口寸法(mm)外径×高さ Φ500×590 Φ550×590 - - - - - - - - - - -

                            MATAI フレキシブルコンテナバッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました