(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリングセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA1-EKN-13
チェーンスリングセット チェーンスリングセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
35,272円 31,152円
税込単価
38,799円 34,267円

【特長】・1本吊り用のチェーンスリングです。【用途】・建築・土木・生産工場での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TA1-EKN-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

TA1-EKN-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)
スリングフック寸法(mm)p
スリングフック寸法(mm)s
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
スリングフック寸法(mm)c
スリングフック寸法(mm)d
スリングフック寸法(mm)e
スリングフック寸法(mm)f
スリングフック寸法(mm)g
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA1-EKN-13

5200
114-8079
4545880120326
8880.0
13
13
166
38
95
22
42
57
28
19
44

1個

35,272円

31,152

( 34,267円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本吊り用のチェーンスリングです。
【用途】
・建築・土木・生産工場での吊り作業用。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリングセットの型番TA1-EKN-13のページです。
型番TA1-EKN-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリングセット

チェーンスリングセット

    スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

    スリングフック (アイ型) 付チェーン (シングルタイプ)

      スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

      スリングフック(クレビス型)付チェーン(ダブルタイプ)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

          チェーンフック CYFシリーズ

          チェーンフック CYFシリーズ

            チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

            チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

              チェーンスリング ステンレス

              チェーンスリング ステンレス

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

                  スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                  スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                    チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                    チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

                      マーテック チェーンスリングセット

                      マーテック チェーンスリングセット

                        チェーンスリング用チェーン

                        チェーンスリング用チェーン

                          チェーンスリング100(ピンタイプ)

                          チェーンスリング100(ピンタイプ)

                            メーカー マーテック イーグル・クランプ イーグル・クランプ マーテック スリーエッチ マーテック 象印 マーテック イーグル・クランプ マーテック マーテック 象印 象印
                            通常価格 17,981円 18,066円 69,941円 30,030円 23,270円 22,689円 30,572円 55,654円 37,668円 40,901円 37,814円 14,500円 8,270円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目~  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーン チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 - - 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 - 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - -
                            有効長l(m) 1.5 - - - - - - - - - 1.5 - -
                            タイプ 1本吊り - - - - - - - - - 2本吊り - -

                            チェーンスリングセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA1-EKN-10
                            TA1-EKN-16
                            TA1-EKN-6
                            TA1-EKN-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チェーン線径(mm) 適合チェーン線径(mm) スリングフック寸法(mm)p スリングフック寸法(mm)s マスターリンク寸法(mm)a マスターリンク寸法(mm)b スリングフック寸法(mm)c スリングフック寸法(mm)d スリングフック寸法(mm)e スリングフック寸法(mm)f スリングフック寸法(mm)g

                            23,206円

                            ( 25,527円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3200114-807845458801203195000.010101343080173648231534

                            59,652円

                            ( 65,617円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8000114-8080454588012033314350.01616203471102852703625.556

                            20,263円

                            ( 22,289円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1100114-807645458801202961970.0669320701425331710.522.5

                            17,981円

                            ( 19,779円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2000114-807745458801203023100.0881092370142638171328

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました