(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
55,654円 ~ 163,783円  特別価格 
税込価格
61,219円 ~ 180,161円  特別価格 

【特長】・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
マスターリンク寸法a(mm)
マスターリンク寸法b(mm)
ロッキングフック寸法c(mm)
ロッキングフック寸法d(mm)
ロッキングフック寸法e(mm)
ロッキングフック寸法f(mm)
ロッキングフック寸法g(mm)
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
チェーン線径(mm)
有効長l(m)
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
ロッキングフック寸法(mm)c
ロッキングフック寸法(mm)d
ロッキングフック寸法(mm)e
ロッキングフック寸法(mm)f
ロッキングフック寸法(mm)g
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1500
2本吊り(グリップラッチフックタイプ)
60
17
26
30
15
17
65
特殊合金鋼
402-3099
4545880120111
4700.0
6
2.25
60
17
26
30
15
17
65
チェーン長さ調整機能付
1セット

1個

55,654( 61,219円 )

1日目

2800
2本吊り(グリップラッチフックタイプ)
75
21
37
45
20
22
91
特殊合金鋼
402-3102
4545880120128
8500.0
8
2.3
75
21
37
45
20
22
91
チェーン長さ調整機能付
1セット

1個

61,407円

54,234

( 59,657円 )

1日目

4500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114-8052
4545880120265
14100.0
10
2.40
90
24
-
-
-
-
-
-
-

1個

63,526( 69,879円 )

1日目

7300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114-8053
4545880120272
25600.0
13
2.46
105
29
53
64
29
38
136
-
-

1個

99,158( 109,074円 )

1日目

11300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114-8054
4545880120289
39100.0
16
2.50
120
35
68
79
30
45
164
-
-

1個

163,783( 180,161円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です
・標準スリング全長L= 1.5m、安全係数5以上、使用可能雰囲気温度:-40℃~ 200℃以内
【用途】
・荷役・運搬作業用
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

    チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

            チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

            チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

                チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

                  アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                  アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                      チェーンスリング用チェーン

                      チェーンスリング用チェーン

                        大型マスターリンクHMH

                        大型マスターリンクHMH

                          1.0tonx745mm ドラム缶リフター

                          1.0tonx745mm ドラム缶リフター

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック キトー キトー キトー キトー コンドーテック 象印 象印 キトー エスコ
                            通常価格 55,654円 40,901円 22,689円 30,030円 1,612円 8,051円 3,799円 3,238円 25,979円 1,627円 14,500円 20,474円 20,043円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   9日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーン チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - - - -

                            チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました