(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マーテック チェーンスリングセット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:TA2-EKN-13
マーテック チェーンスリングセット マーテック チェーンスリングセット

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,346円
税込単価
68,581円

【特長】・2本吊り用のチェーンスリングです。【用途】・建築・土木・生産工場での...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

TA2-EKN-13 解除

Loading...

 
カタログを表示

TA2-EKN-13 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
トラスココード
JANコード
質量(g)
チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)
スリングフック寸法(mm)p
スリングフック寸法(mm)s
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
スリングフック寸法(mm)c
スリングフック寸法(mm)d
スリングフック寸法(mm)e
スリングフック寸法(mm)f
スリングフック寸法(mm)g
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TA2-EKN-13

7300
114-8084
4545880120371
17250.0
13
13
166
38
110
28
42
57
28
19
44

1個

62,346( 68,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2本吊り用のチェーンスリングです。
【用途】
・建築・土木・生産工場での吊り作業用。
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マーテック チェーンスリングセットの型番TA2-EKN-13のページです。
型番TA2-EKN-13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マーテック チェーンスリングセット

マーテック チェーンスリングセット

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YP

          チェーンスリング100(アイタイプ)

          チェーンスリング100(アイタイプ)

            チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

            チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF

              チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

              チェーンスリング (ロッキングフックタイプ)

                チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

                チェーンスリング スイベルフック 2本吊り

                  スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                  スリングフック (アイ型) 付チェーン (ダブルタイプ)

                    チェーンフック CYFシリーズ

                    チェーンフック CYFシリーズ

                      チェーンスリングセット

                      チェーンスリングセット

                        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

                        チェーンスリング100(アイタイプ) 2-MFF-YN

                          チェーンスリング100 (アイタイプ)

                          チェーンスリング100 (アイタイプ)

                            メーカー マーテック マーテック マーテック 象印 象印 象印 象印 象印 イーグル・クランプ スリーエッチ マーテック 象印 象印
                            通常価格 37,814円 55,654円 40,901円 15,875円 67,500円 86,305円 20,808円 25,226円 37,668円 23,270円 17,981円 123,750円 17,600円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目~   8日目~   8日目   8日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - - 特殊合金鋼 - -
                            有効長l(m) 1.5 - - - - - - - - - 1.5 - -
                            タイプ 2本吊り - - - - - - - - - 1本吊り - -

                            マーテック チェーンスリングセットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TA2-EKN-10
                            TA2-EKN-16
                            TA2-EKN-6
                            TA2-EKN-8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            トラスココード JANコード 質量(g) チェーン線径(mm) 適合チェーン線径(mm) スリングフック寸法(mm)p スリングフック寸法(mm)s マスターリンク寸法(mm)a マスターリンク寸法(mm)b スリングフック寸法(mm)c スリングフック寸法(mm)d スリングフック寸法(mm)e スリングフック寸法(mm)f スリングフック寸法(mm)g

                            44,415円

                            ( 48,857円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4500114-808345458801203649800.010101343095223648231534

                            88,653円

                            ( 97,518円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            11300114-8085454588012038828300.01616203471403452703625.556

                            37,814円

                            ( 41,595円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1500114-808145458801203403540.0669320701425331710.522.5

                            41,087円

                            ( 45,196円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2800114-808245458801203576100.0881092380172638171328

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました