(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グリップラッチフック OBK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:OBK-10-10
グリップラッチフック OBK グリップラッチフック OBK

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
10,176円
税込単価
11,194円

【特長】・フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

OBK-10-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

OBK-10-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法m(mm)
寸法m’(mm)
寸法n(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
トラスココード
寸法(mm)s
JANコード
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)a
寸法(mm)b
寸法(mm)m
寸法(mm)p
寸法(mm)t
破断荷重(kN)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OBK-10-10

3200
グリップラッチフック
34
15.5
47
47
56
170
29
22
402-3111
-
4545880110686
1300.0
10
-
-
47
170
22
157
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個

1個

10,176( 11,194円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フック部分とラッチ部分がかみ合う形状で一体化しており、ラッチの横ブレを防ぎ、安全性が高められています
・過大荷重によりフックが伸びると、フックとラッチがかみ合わなくなる危険回避インジケーター付です
【用途】
・ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グリップラッチフック OBKの型番OBK-10-10のページです。
型番OBK-10-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グリップラッチフック OBK

グリップラッチフック OBK

    ロッキングフック BK

    ロッキングフック BK

      スリングフック EKN

      スリングフック EKN

        スリングフック BKL

        スリングフック BKL

          アイタイプ構成部材安全フック

          アイタイプ構成部材安全フック

            フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

            フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

              アイタイプ構成部材スイベル安全フック

              アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                ピンタイプ構成部材安全フック

                ピンタイプ構成部材安全フック

                  象印 スリングフック 5.0t

                  象印 スリングフック 5.0t

                    スリングフック

                    スリングフック

                      CM グラブフック

                      CM グラブフック

                        フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                        フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                          ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                          ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック コンドーテック キトー コンドーテック コンドーテック 象印 象印 日興製綱 象印 コンドーテック
                            通常価格 7,301円 7,870円 4,346円 13,574円 15,448円 12,943円 25,979円 20,592円 5,810円 4,265円 2,176円 1,627円 14,895円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   9日目   9日目   1日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ スリング スリング スリング スリング チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング - スリング - スリング チェーンスリング
                            その他 オプション オプション - オプション - オプション - - - - - オプション -

                            グリップラッチフック OBKのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OBK-13-10
                            OBK-16-10
                            OBK-18/20-10
                            OBK-6-10
                            OBK-7/8-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            詳細タイプ 寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法m
                            (mm)
                            寸法m’
                            (mm)
                            寸法n
                            (mm)
                            寸法p
                            (mm)
                            寸法s
                            (mm)
                            寸法t
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)s JANコード 質量(g) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)a 寸法(mm)b 寸法(mm)m 寸法(mm)p 寸法(mm)t 破断荷重(kN) 用途 内容量

                            17,443円

                            ( 19,187円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5300グリップラッチフック4420.55454652063728402-3129-45458801106932600.013--5320628260ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            28,202円

                            ( 31,022円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8000---------114-80554545458801109384400.01656196825129---

                            45,825円

                            ( 50,408円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10000---------114-80565645458801109458300.02060227429444---

                            7,301円

                            ( 8,031円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1200グリップラッチフック2211.52626301031715402-3137-4545880110662400.06--261031559ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            10,355円

                            ( 11,391円 )
                            1個 あり

                            2日目

                            2000グリップラッチフック2813.53737451392220402-3145-4545880110679800.08--371392098ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました