(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングフック BKL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BKL-7/8-10
スリングフック BKL スリングフック BKL

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,121円
税込単価
17,733円

【特長】・スイベル付のロッキングフックです・スラストワッシャーによりなめらかな...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • その他:
    オプション

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BKL-7/8-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

BKL-7/8-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
寸法m(mm)
寸法m’(mm)
寸法n(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
トラスココード
寸法(mm)s
JANコード
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)m
寸法(mm)p
寸法(mm)P
寸法(mm)t
破断荷重(kN)
寸法(mm)M
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BKL-7/8-10

2000
スイベルフック
38
12
27
37
37
45
183
25
17
402-2858
25
4545880110570
1200.0
8
37
183
183
17
98
37
ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。
1個

1個

16,121( 17,733円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイベル付のロッキングフックです
・スラストワッシャーによりなめらかな回転が得られ、チェーンやワイヤーのより戻し機能があります
・チェーンやワイヤのより戻し機能付きロッキングフックです
【用途】
・ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングフック BKLの型番BKL-7/8-10のページです。
型番BKL-7/8-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングフック BKL

スリングフック BKL

    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

    フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

      ロッキングフック BK

      ロッキングフック BK

        グリップラッチフック OBK

        グリップラッチフック OBK

          アイタイプ構成部材スイベル安全フック

          アイタイプ構成部材スイベル安全フック

            スリングフック EKN

            スリングフック EKN

              アイタイプ構成部材安全フック

              アイタイプ構成部材安全フック

                ピンタイプ構成部材安全フック

                ピンタイプ構成部材安全フック

                  フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                  フック チェーンスリング100用(アイタイプ・25~47mm)

                    象印 スリングフック 5.0t

                    象印 スリングフック 5.0t

                      スリングフック

                      スリングフック

                        ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

                        ツリカナグ (チェーンスリング100用吊り金具・ピンタイプ) ツリカナグVE

                          絶縁スイベルセット(使用荷重2500kg/4200kg)

                          絶縁スイベルセット(使用荷重2500kg/4200kg)

                            メーカー マーテック キトー マーテック マーテック コンドーテック マーテック コンドーテック コンドーテック 象印 象印 象印 キトー 象印
                            通常価格 13,574円 12,943円 7,870円 7,301円 25,979円 4,346円 15,448円 20,592円 1,627円 5,810円 4,265円 2,880円 29,089円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   5日目   5日目   1日目~   9日目   9日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ スリング - スリング スリング チェーンスリング スリング チェーンスリング チェーンスリング スリング - スリング その他 スリング
                            その他 オプション オプション オプション オプション - - - - オプション - - オプション オプション

                            スリングフック BKLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BKL-10-10
                            BKL-13-10
                            BKL-16-10
                            BKL-18/20-10
                            BKL-6-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            詳細タイプ 寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法c
                            (mm)
                            寸法m
                            (mm)
                            寸法m’
                            (mm)
                            寸法n
                            (mm)
                            寸法p
                            (mm)
                            寸法s
                            (mm)
                            寸法t
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)s JANコード 質量(g) 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)m 寸法(mm)p 寸法(mm)P 寸法(mm)t 破断荷重(kN) 寸法(mm)M 用途 内容量

                            18,937円

                            ( 20,831円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3200スイベルフック4415374546562183021402-28233045458801105872000.010452182182115745ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            29,714円

                            ( 32,685円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5300スイベルフック4719475555702813930402-28313945458801107094000.013552812813026055ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            47,540円

                            ( 52,294円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8000----------114-79584845458801110107200.0166234134137----

                            54,871円

                            ( 60,358円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10000----------114-795963454588011102711200.0206836836846----

                            13,574円

                            ( 14,931円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1200スイベルフック331122.52929351492115402-2840214545880110563700629149149155929ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。1個

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました