(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG1-EGKNA10
チェーンスリングセット(長さ調整機能付) マーテック GRABIQチェーンスリングセット MG1-E

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,616円
税込単価
35,878円

【特長】・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MG1-EGKNA10 解除

Loading...

 
カタログを表示

MG1-EGKNA10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
マスターリンク寸法a(mm)
マスターリンク寸法b(mm)
スリングフック寸法c(mm)
スリングフック寸法d(mm)
スリングフック寸法e(mm)
スリングフック寸法f(mm)
スリングフック寸法g(mm)
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
チェーン線径(mm)
有効長l(m)
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
スリングフック寸法(mm)c
スリングフック寸法(mm)d
スリングフック寸法(mm)e
スリングフック寸法(mm)f
スリングフック寸法(mm)g
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG1-EGKNA10

3200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
114-8043
4545880120173
7400.0
10
2.37
75
22
35
47
23
30
105
-
-

1個

32,616( 35,878円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングです。簡単に揚程を変えられます
【用途】
・荷役・運搬作業用
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)の型番MG1-EGKNA10のページです。
型番MG1-EGKNA10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

        チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

            ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

            ショートニングピンタイプ構成部材マスターリンクピンタイプセットLXKW

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                  1.0tonx745mm ドラム缶リフター

                  1.0tonx745mm ドラム缶リフター

                    アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                    アイタイプ構成部材スイベル安全フック

                      チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

                      チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

                        アイタイプ構成部材アイフック

                        アイタイプ構成部材アイフック

                          チェーンフック

                          チェーンフック

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック キトー コンドーテック キトー マーテック エスコ コンドーテック キトー コンドーテック スリーエッチ
                            通常価格 22,689円 30,030円 40,901円 55,654円 1,612円 44,559円 3,799円 50,000円 20,043円 25,979円 8,051円 6,484円 17,023円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   10日目   1日目~   1日目   1日目   当日出荷可能 5日目   1日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング スリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - 特殊合金鋼 - - - - -

                            チェーンスリングセット(長さ調整機能付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG1-EGKNA13
                            MG1-EGKNA16
                            MG1-EGKNA6
                            MG1-EGKNA8
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            詳細タイプ マスターリンク寸法a
                            (mm)
                            マスターリンク寸法b
                            (mm)
                            スリングフック寸法c
                            (mm)
                            スリングフック寸法d
                            (mm)
                            スリングフック寸法e
                            (mm)
                            スリングフック寸法f
                            (mm)
                            スリングフック寸法g
                            (mm)
                            材質 トラスココード JANコード 質量(g) チェーン線径(mm) 有効長l(m) マスターリンク寸法(mm)a マスターリンク寸法(mm)b スリングフック寸法(mm)c スリングフック寸法(mm)d スリングフック寸法(mm)e スリングフック寸法(mm)f スリングフック寸法(mm)g 仕様 内容量

                            45,384円

                            ( 49,922円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5200---------114-8044454588012018013100.0132.44902642572838130--

                            98,083円

                            ( 107,891円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            8000---------114-8045454588012019721100.0162.501053152693646158--

                            22,689円

                            ( 24,958円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            11001本吊り(スリングフックタイプ)601524.534172074特殊合金鋼402-30304545880120050250062.25601524.534172074チェーン長さ調整機能付1セット

                            24,136円

                            ( 26,550円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            20001本吊り(スリングフックタイプ)601828.038172386特殊合金鋼402-304845458801200744200.082.2860182838172386チェーン長さ調整機能付1セット

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました