(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリングフック EKN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:EKN-6-10
スリングフック EKN スリングフック EKN

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,346円
税込単価
4,781円

【特長】・堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。・1....

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • 詳細タイプ:
    スリングフック

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EKN-6-10 解除

Loading...

 
カタログを表示

EKN-6-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法m(mm)
寸法m’(mm)
寸法n(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
適合チェーン線径(mm)
寸法(mm)t
寸法(mm)H
破断荷重(kN)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EKN-6-10

1200
22.5
10.5
29
25
34
93
20
17
402-2891
4545880110716
400.0
特殊合金鋼
6
-
-
59

1個

4,346( 4,781円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。
・1.2t用から32.0t用まで豊富な種類を取りそろえています。
【用途】
・ワイヤロープ・チェーンなどの玉掛け用先端金具。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様・外観が異なる場合がございます。詳細はカタログをご参照下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリングフック EKNの型番EKN-6-10のページです。
型番EKN-6-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリングフック EKN

スリングフック EKN

    象印 スリングフック 5.0t

    象印 スリングフック 5.0t

      スリングフック

      スリングフック

        ロッキングフック BK

        ロッキングフック BK

          グリップラッチフック OBK

          グリップラッチフック OBK

            スリングフック BKL

            スリングフック BKL

              ピンタイプ構成部材スリングフック

              ピンタイプ構成部材スリングフック

                フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

                フック チェーンスリング100用(アイタイプ・20.5mm/26mm)

                  CM グラブフック

                  CM グラブフック

                    ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                    ピンタイプ構成部材ファンドリーフック

                      ピンタイプ構成部材安全フック

                      ピンタイプ構成部材安全フック

                        アイタイプ構成部材安全フック

                        アイタイプ構成部材安全フック

                          アイタイプ構成部材ファンドリーフック

                          アイタイプ構成部材ファンドリーフック

                            メーカー マーテック 象印 象印 マーテック マーテック マーテック コンドーテック キトー 日興製綱 コンドーテック コンドーテック コンドーテック コンドーテック
                            通常価格 4,346円 5,810円 4,265円 7,870円 7,301円 13,574円 10,288円 12,943円 2,176円 14,895円 20,592円 15,448円 9,373円
                            通常出荷日 1日目~   9日目   9日目   1日目~   1日目~   1日目~   5日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ スリング - スリング スリング スリング スリング チェーンスリング - - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            詳細タイプ スリングフック - - - - - - - - - - - -

                            スリングフック EKNのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            EKN-13-10
                            EKN-16-10
                            EKN-18/20-10
                            EKN-22-10
                            EKN-26-10
                            EKN-7/8-10
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            寸法a
                            (mm)
                            寸法b
                            (mm)
                            寸法m
                            (mm)
                            寸法m’
                            (mm)
                            寸法n
                            (mm)
                            寸法p
                            (mm)
                            寸法s
                            (mm)
                            寸法t
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 材質1 適合チェーン線径(mm) 寸法(mm)t 寸法(mm)H 破断荷重(kN)

                            13,754円

                            ( 15,129円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            530044194942581663828402-288245458801107472100.0特殊合金鋼13-38260

                            14,176円

                            ( 15,594円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            80005625.56152702034736114-798045458801109694000.0特殊合金鋼16---

                            23,153円

                            ( 25,468円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1000061267361802295942114-798145458801109766400.0特殊合金鋼20---

                            55,319円

                            ( 60,851円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16000643288741002676747114-798245458801109838900.0-2243--

                            87,000円

                            ( 95,700円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            22000663295821103017555114-7983454588011099013100.0-2651--

                            4,963円

                            ( 5,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            200028133226381092317402-29044545880110723600.0特殊合金鋼8-2398

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました