(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MG2-EGKNA8
チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼 チェーンスリング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,961円
税込単価
50,557円

【特長】・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MG2-EGKNA8 解除

Loading...

 
カタログを表示

MG2-EGKNA8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
マスターリンク寸法a(mm)
マスターリンク寸法b(mm)
スリングフック寸法c(mm)
スリングフック寸法d(mm)
スリングフック寸法e(mm)
スリングフック寸法f(mm)
スリングフック寸法g(mm)
材質
トラスココード
JANコード
質量(g)
チェーン線径(mm)
有効長l(m)
マスターリンク寸法(mm)a
マスターリンク寸法(mm)b
スリングフック寸法(mm)c
スリングフック寸法(mm)d
スリングフック寸法(mm)e
スリングフック寸法(mm)f
スリングフック寸法(mm)g
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MG2-EGKNA8

2800
2本吊り(スリングフックタイプ)
75
21
28.0
38
17
23
86
特殊合金鋼
402-3081
4545880120081
7900.0
8
2.28
75
21
28
38
17
23
86
チェーン長さ調整機能付
1セット

1個

45,961( 50,557円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーン長さ調整機能付チェーンスリングで偏荷重物を吊るのに最適です
【用途】
・荷役・運搬作業用
【材質】
・特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼の型番MG2-EGKNA8のページです。
型番MG2-EGKNA8に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

    チェーンスリング2本吊りセット(長さ調整機能付)

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

      チェーンスリングセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

        チェーンスリング1本吊りセット(長さ調整機能付)

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

          チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

            チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

            チェンスリング(アイタイプ)シングルフック HJJ08

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

              チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                チェーンフック CYFシリーズ

                チェーンフック CYFシリーズ

                  チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

                  チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

                    スリーエッチ マスターリンク ML11

                    スリーエッチ マスターリンク ML11

                      絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                      絶縁スイベルセット(使用荷重1.6t~10t)

                        チェーンフック

                        チェーンフック

                          大型マスターリンクHMH

                          大型マスターリンクHMH

                            メーカー マーテック マーテック マーテック マーテック キトー キトー キトー スリーエッチ キトー スリーエッチ マーテック スリーエッチ キトー
                            通常価格 40,901円 55,654円 22,689円 30,030円 1,612円 8,051円 3,799円 23,270円 3,238円 1,307円 50,000円 17,023円 20,474円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - スリング チェーンスリング チェーンスリング
                            材質1 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 特殊合金鋼 - - - - - - 特殊合金鋼 - -

                            チェーンスリングセット(長さ調整機能付) 特殊合金鋼のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MG2-EGKNA10
                            MG2-EGKNA13
                            MG2-EGKNA16
                            MG2-EGKNA6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            使用荷重
                            (Kg)
                            詳細タイプ マスターリンク寸法a
                            (mm)
                            マスターリンク寸法b
                            (mm)
                            スリングフック寸法c
                            (mm)
                            スリングフック寸法d
                            (mm)
                            スリングフック寸法e
                            (mm)
                            スリングフック寸法f
                            (mm)
                            スリングフック寸法g
                            (mm)
                            材質 トラスココード JANコード 質量(g) チェーン線径(mm) 有効長l(m) マスターリンク寸法(mm)a マスターリンク寸法(mm)b スリングフック寸法(mm)c スリングフック寸法(mm)d スリングフック寸法(mm)e スリングフック寸法(mm)f スリングフック寸法(mm)g 仕様 内容量

                            70,936円

                            ( 78,030円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4500---------114-8228454588012023413500.0102.37902435472330105--

                            92,267円

                            ( 101,494円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            7300---------114-8229454588012024124200.0132.441052942572838130--

                            150,360円

                            ( 165,396円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            11300---------114-8230454588012025837900.0162.501203552693646158--

                            40,901円

                            ( 44,991円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15002本吊り(スリングフックタイプ)601724.534172074特殊合金鋼402-307245458801200674700.062.25601724.534172074チェーン長さ調整機能付1セット

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました