(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリンク M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスターリンク M

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
3,730円 ~ 156,687円
税込価格
4,103円 ~ 172,356円

【特長】・チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します・特殊合金鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • その他:
    オプション
  • タイプ:
    重量物向き

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法p(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
寸法(mm)a
寸法(mm)b
寸法(mm)d
寸法(mm)D
寸法(mm)p
寸法(mm)P
破断荷重(kN)
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5000
マスターリンクM
90
128
19
150
402-2955
4545880110778
1100.0
1本吊:13/2本吊:10
13
10
90
128
19
19
160
160
245
玉掛け作業用。
1個

4個

3,730( 4,103円 )

4日目

12000
マスターリンクM
120
180
30
200
402-2971
4545880110792
3500.0
1本吊:19、22/2本吊:16
20
16
120
180
30
30
200
200
588
玉掛け作業用。
1個

1個

13,140( 14,454円 )

1日目

30000
-
-
-
-
-
114-8022
4545880111263
12900.0
-
32
22
180
270
45
45
340
340
-
-
-

1個

36,510( 40,161円 )

1日目

80000
-
-
-
-
-
114-8026
4545880111300
42800.0
-
-
-
250
390
70
70
450
450
-
-
-

1個

134,395( 147,835円 )

4日目

100000
-
-
-
-
-
114-8027
4545880111317
57000.0
-
-
-
260
420
80
80
450
450
-
-
-

1個

156,687( 172,356円 )

1日目

10000
マスターリンクM
110
166
28
190
402-2963
4545880110785
2800.0
1本吊:16/2本吊:13
16
13
110
166
28
25
190
190
490
玉掛け作業用。
1個

4個

6,686( 7,355円 )

4日目

28000
-
-
-
-
-
114-8021
4545880111256
8800.0
-
26
22
150
234
42
42
250
250
-
-
-

1個

25,382( 27,920円 )

1日目

40000
-
-
-
-
-
114-8023
4545880111270
15000.0
-
32
26
200
300
50
50
300
300
-
-
-

1個

39,729( 43,702円 )

1日目

50000
-
-
-
-
-
114-8024
4545880111287
20700.0
-
32
32
200
310
55
55
350
350
-
-
-

1個

52,128( 57,341円 )

1日目

63000
-
-
-
-
-
114-8025
4545880111294
26000.0
-
32
32
210
330
60
60
375
375
-
-
-

1個

58,860( 64,746円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します
・特殊合金鋼使用です
・重量物の吊り作業用金具です。
【用途】
・玉掛け作業用

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリンク M

マスターリンク M

    マスターリンク MF

    マスターリンク MF

      マーテック チェーンスリングセット

      マーテック チェーンスリングセット

        チェーンスリング用チェーン

        チェーンスリング用チェーン

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

          チェンスリング【ピンタイプ】ファンドリフックVSF(荷重1.1,5.2t)

            チェーンスリングセット

            チェーンスリングセット

              大型マスターリンクHMH

              大型マスターリンクHMH

                チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                チェンスリング(アイタイプ) 大型マスターリンクHMG

                  チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                  チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                    象印 カップリング(メッキ) 3.2t

                    象印 カップリング(メッキ) 3.2t

                      リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                      リンクチェーン(汎用チェーン) 032Z9シリーズ

                        G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

                        G-100 ENサブリンク付きマスターリンク

                          アイタイプ構成部材アイフック

                          アイタイプ構成部材アイフック

                            メーカー マーテック マーテック マーテック 象印 キトー マーテック キトー キトー キトー 象印 コンドーテック YOKE コンドーテック
                            通常価格 3,730円 15,062円 37,814円 14,500円 3,238円 17,981円 20,474円 3,799円 1,612円 2,061円 17,868円 5,443円 6,484円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   5日目   1日目~   5日目  
                            商品タイプ スリング スリング チェーンスリング チェーン チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング その他 チェーンスリング
                            その他 オプション オプション - - オプション - オプション オプション オプション - - - -
                            タイプ 重量物向き 2本吊り - - 1本吊り - - - - - - -

                            マスターリンク Mのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            チェーンスリングと組み合わせ
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/30
                            チェーンスリングと組み合わせで使用しました。
                            問題なく使用出来ています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました