(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マスターリンク MF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マスターリンク MF

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
15,062円 ~ 24,437円
税込価格
16,568円 ~ 26,881円

【特長】・チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します・特殊合金鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スリング
  • その他:
    オプション
  • タイプ:

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
使用荷重(Kg)
詳細タイプ
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法d(mm)
寸法p(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
適合チェーン線径(mm)
適合チェーン線径(mm)1本吊
適合チェーン線径(mm)2本吊
寸法(mm)a
寸法(mm)b
寸法(mm)d
寸法(mm)D
寸法(mm)p
寸法(mm)P
破断荷重(kN)
寸法(mm)B
寸法(mm)L
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
16000
-
-
-
-
-
114-8036
4545880111232
5200.0
-
20
16
-
-
34
34
240
240
-
-
-
-
-

1個

15,062( 16,568円 )

4日目

25000
-
-
-
-
-
114-8037
4545880111249
7300.0
-
-
20
-
-
40
40
250
250
-
-
-
-
-

1個

24,437( 26,881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チェーンスリング・ワイヤスリングと組み合わせて使用します
・特殊合金鋼使用です
【用途】
・玉掛け作業用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マスターリンク MF

マスターリンク MF

    マスターリンク M

    マスターリンク M

      マーテック チェーンスリングセット

      マーテック チェーンスリングセット

        象印 カップリング(メッキ) 3.2t

        象印 カップリング(メッキ) 3.2t

          CM チェーン 3/4インチ 30M

          CM チェーン 3/4インチ 30M

            アイタイプ構成部材マスターリンク

            アイタイプ構成部材マスターリンク

              ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

              ツナギカナグ(チェーンスリング100用つなぎ金具・ピンタイプ) ツナギカナグVA

                大型マスターリンクHMH

                大型マスターリンクHMH

                  チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                  チェンスリング(アイタイプ) グラブフックHGG

                    象印 大型マスターリンク 4.5t

                    象印 大型マスターリンク 4.5t

                      リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                      リンクチェーン(汎用チェーン/ドブメッキ)

                        アイタイプ構成部材安全フック

                        アイタイプ構成部材安全フック

                          チェーンスリングセット

                          チェーンスリングセット

                            メーカー マーテック マーテック マーテック 象印 日興製綱 コンドーテック キトー キトー キトー 象印 コンドーテック コンドーテック マーテック
                            通常価格 15,062円 3,730円 37,814円 2,061円 427,350円 1,569円 2,270円 20,474円 1,612円 10,250円 39,679円 15,448円 17,981円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   9日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   1日目~   8日目   7日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ スリング スリング チェーンスリング - - チェーンスリング その他 チェーンスリング チェーンスリング - チェーンスリング チェーンスリング チェーンスリング
                            その他 オプション オプション - - - - オプション オプション オプション - - - -
                            タイプ 重量物向き 2本吊り - - - - - - - - - 1本吊り

                            マスターリンク MFのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            吊具の一部として
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/06
                            もう少し小さいサイズもあれば、さらに活用の幅が広がるかな?と思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            チェーンスリングカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました