(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
617,726円
税込単価
679,499円

【特長】・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。・荷役作...

詳細情報を確認する

  • 標準揚程(m):
    3
  • 給気圧力(MPa):
    0.4~0.6
  • 質量(g):
    59000.0

(i)ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

EHL-025TSMTH-1T-5PCS-41 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
定格荷重(t)
操作方法
接続口径
トラスココード
巻上速度(m/min)
空気消費量([[M3]]/min)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EHL-025TSMTH-1T-5PCS-41

ホイスト
0.25
チェーン式ペンダント操作タイプ
Rp3/4
456-6041
12.0~18.0
0.9~1.60
エアモータートロリーセット4点式ペンダントコントロール付
1台

1個

617,726( 679,499円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リミット機工を標準装備し上昇限、下降限で自動的に停止します。
・荷役作業にバツグンの威力を発揮し作業効率が飛躍的に向上します。
【用途】
・機械加工のワーク搬送および着脱に。
・金型作業および治工具の芯出しに。
・化学工場や爆発危険な場所に。
【セット内容】
・エアモータトロリ
・4点式ペンダントコントロール

(i)ご注意

  • ホイストの使用にあたっては、フィルタおよびルブリケータをできるだけホイストの近くに取り付けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)の型番EHL-025TSMTH-1T-5PCS-41のページです。
型番EHL-025TSMTH-1T-5PCS-41に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)

    エアホイスト シングルチェーンタイプ

    エアホイスト シングルチェーンタイプ

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

      エアーホイスト チェーン式 ATC型

        エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

        エアホイスト(ロードチェーン式ペンダント操作タイプ)

          エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

          エアホイスト(ワイヤ式ダイレクト操作タイプ)

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

            エアホイスト(ワイヤ式ペンダント操作タイプ)

              ツールホースバランサー ATB型

              ツールホースバランサー ATB型

                エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                エアホイスト(チェーン式ペンダント操作タイプ)

                  電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                  電動小型ホイスト ベビーホイス 有線操作タイプ

                    チェーンホイスト

                    チェーンホイスト

                      ペンダントコントロールスイッチ

                      ペンダントコントロールスイッチ

                        エアホイスト ペンダント操作タイプ

                        エアホイスト ペンダント操作タイプ

                          エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                          エアホイスト(リンクチェーン式引きひもタイプ)

                            メーカー 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 遠藤工業 トーヨーコーケン マキタ 遠藤工業 キトー 日本ニューマチック工業
                            通常価格 617,726円 268,011円 255,151円 217,417円 122,129円 171,278円 18,703円 255,723円 116,982円 125,485円 62,930円 336,166円 205,299円
                            通常出荷日 19日目   11日目   5日目~   1日目   2日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目   3日目~   19日目   18日目   5日目  
                            標準揚程(m) 3 3 2 3 1.9 - 1.3 3 - 15 - 3 3
                            給気圧力(MPa) 0.4~0.6 0.4~0.6 0.4~0.6 - 0.4〜0.6 0.4〜0.6 - 0.4~0.6 - - - - -
                            質量(g) 59000.0 18700.0 - - - - - - - - - - -

                            ENDO エアホイスト(エアモータートロリーセット)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電動ホイストカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました