(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エアーサービスジャッキ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:ASJ-100M
エアーサービスジャッキ エアーサービスジャッキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
242,324円
税込単価
266,556円

【特長】・低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です・エアーポンプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • エアー操作の場合、コンプレッサーが必要です。
  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

ASJ-100M 解除

Loading...

 
カタログを表示

ASJ-100M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
揚力(kN(t))
ストローク(mm)
トラスココード
高さ(mm)
全長(mm)
JANコード
質量(g)
許容荷重(t)
用途
特長
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ASJ-100M

100(10)
400
465-4374
160~560
1545
4944015146048
140000.0
-
自動車修理工場及び自動車板金工場などで主に使用します。
エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。
1台

1個

242,324( 266,556円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低床車両やロングタイプの車両のジャッキアップに最適です
・エアーポンプの駆動により作業効率UPを図れます。また、漕ぐ操作がエアーを使うことで不要になるため、狭い場所での作業に便利です
・エアー手動兼用です

(i)ご注意

  • エアー操作の場合、コンプレッサーが必要です。
  • 商品お届けの際は、車上渡しとなりますのでご了承ください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーサービスジャッキの型番ASJ-100Mのページです。
型番ASJ-100Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エアーサービスジャッキ

エアーサービスジャッキ

    車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

    車輌用ジャッキ エアーサービスジャッキ

      2段式油圧ジャッキ(超低床式)

      2段式油圧ジャッキ(超低床式)

        エアートラックジャッキ ATJ

        エアートラックジャッキ ATJ

          マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

          マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク100

            2段式油圧ジャッキ

            2段式油圧ジャッキ

              ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

              ゲージ付油圧ジャッキ クリーンルームタイプ

                ロック式油圧ジャッキ

                ロック式油圧ジャッキ

                  油圧式ハンディロードセル

                  油圧式ハンディロードセル

                    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                    パンタグラフジャッキ 油圧シザースジャッキ

                      マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

                      マサダ 油圧シリンダ(単動式)揚力350×ストローク50

                        エアーポータブルジャッキ

                        エアーポータブルジャッキ

                          三段式油圧ジャッキ

                          三段式油圧ジャッキ

                            メーカー マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 今野製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所 マサダ製作所
                            通常価格 104,129円 132,544円 60,132円 137,186円 165,445円 40,689円 100,870円 48,950円 353,925円 21,979円 152,006円 88,830円 51,871円
                            通常出荷日 3日目~   4日目~   1日目   3日目~   11日目   1日目   24日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   1日目  
                            商品タイプ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ - ジャッキ その他 ジャッキ ジャッキ ジャッキ ジャッキ

                            エアーサービスジャッキのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            車両のジャッキアップに
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            安定感のあるエアー式ジャッキ。重量が重たすぎるのがマイナスですが、軽いと動いてしまうし安定感とのトレードオフでしょうか。
                            使い勝手は抜群にいいし、部品が出るのでメンテナンスしながら使い続けます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            車両のジャッキアップに
                            評価 5.0満足度:5.02022/02/02
                            安定感のあるエアー式ジャッキ。重量が重たすぎるのがマイナスですが、軽いと動いてしまうし安定感とのトレードオフでしょうか。
                            使い勝手は抜群にいいし、部品が出るのでメンテナンスしながら使い続けます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            ASJ-100ML
                            ASJ-18M-2S
                            ASJ-20ML
                            ASJ-30ML
                            ASJ-50M
                            ASJ-50ML
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            揚力
                            (kN(t))
                            ストローク
                            (mm)
                            トラスココード 高さ(mm) 全長(mm) JANコード 質量(g) 許容荷重(t) 用途 特長 内容量

                            229,561円

                            ( 252,517円 )
                            1個 -

                            6日目

                            100(10)420114-1112140~56015754944015146444135000.0----

                            123,440円

                            ( 135,784円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            18(1.8)505465-4382104~6091061494401514617861000.0-自動車修理工場及び自動車板金工場などで主に使用します。エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。1台

                            104,129円

                            ( 114,542円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            20(2)410465-439198~508961494401514614759000.0--エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。1台

                            138,485円

                            ( 152,334円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            30(3)515465-440498~6131367494401514615490000.0--エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。1台

                            145,746円

                            ( 160,321円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            50(5)410465-4412150~5601415494401514609393000.05.0-エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。1台

                            161,573円

                            ( 177,730円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            50(5)410465-4421115~52512994944015146185102000.0--エアポンプを装備し、プッシュボタンを押すだけの簡単操作で作業効率が向上、狭い場所での操作が容易です。 エア手動兼用です。エアー操作の場合、コンプレッサが必要です。1台

                            油圧ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました